Füllstandsmessung von Feststoffen in Rotopack Verpackungsmaschinen

Die präzise Messung von schnell bewegten Produkten unter rauen Bedingungen sorgt für optimierte Produktion.

Solids Level Measurement in Rotopack Packaging Machines

Kontinuierliche und sichere Füllstandsüberwachung mit Active Shield-Technologie

Die Rotopack Verpackungsmaschine ermöglicht den Herstellern das kontinuierliche Befüllen von Produkten am Fließband. Genaue Füllstandsmessungen verschiedener Produkttypen tragen dazu bei, Überfüllungen zu vermeiden und die Produktion selbst dann planmäßig durchzuführen, wenn sich die Produktspezifikationen ändern. Bediener benötigen eine präzise, zuverlässige Lösung für die Füllstandsmessung, die für schwere Lasten in heißen, staubigen Umgebungen geeignet ist und einfach kalibriert werden kann, um Produktänderungen zu berücksichtigen.