CCUS-Technologie (Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung) – Co2-Messtechnik

Effektive Verwaltung und Steuerung von CCUS-Prozessen mit wartungsfreien und vielseitigen Coriolis-Geräten.

Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Technology

Fortschrittliche Durchflussmesstechnik, die perfekt für die Steuerung der Kohlenstoffabscheidung und die CO2-Bilanzierung geeignet ist

Die Erledigung Ihrer Aufgaben erfordert den Einsatz von Technologie zur Kohlenstoffabscheidung an verschiedenen Orten. Durch Auswahl der richtigen CO2 -Durchflussmessgeräte für den eichpflichtigen Verkehr von  CO2 erhalten Sie die für die Verwaltung und Steuerung aller Ihrer Systeme benötigte Gewissheit.  Ganz gleich, ob die Kohlenstoffabscheidung nach der Verbrennung oder direkt aus der Luft erfolgt – auf Micro Motion ELITE Coriolis-Messsysteme der CMF- oder F-Serie können Sie sich verlassen. Diese Messsysteme sorgen für einen zuverlässigen Betrieb und liefern genaue, entscheidungsrelevante Daten aus einigen der technisch anspruchsvollsten CO2 -Messanwendungen für den eichpflichtigen Verkehr, einschließlich einigen der rauesten Umgebungen der Welt. Weitere Informationen erhalten Sie indiesem Podcast zur Erkundung der Wertschöpfungskette der Kohlenstoffabscheidung.