Präzise Durchflussmessung in Dampfanwendungen
Das Rosemount 3051SFA Annubar-Durchflussmessgerät wurde mit integrierten Durchflussberechnungen für voll kompensierte Massendurchflussmessungen entwickelt und erfüllt die nationalen Normen für Dampfmengenmessungen. Das Instrument misst Differenzdruck, statischen Druck und Prozesstemperatur in einem einzigen Gerät und berechnet gleichzeitig dynamisch den vollkompensierten Massedurchfluss 22 Mal pro Sekunde innerhalb des Messumformers.
Darüber hinaus eliminiert der Rosemount 3051SFA Impulsleitungen, was die Installation vereinfacht und potenzielle Leckstellen reduziert. Rosemount Annubar-Durchflussmessgeräte messen mehrere Variablen und wurden mit einem integrierten Schutzrohr für Temperaturmessungen entwickelt. Mit Hilfe des patentierten T-förmigen Sensors können Messungen mit nur einem Prozessanschluss vorgenommen werden. Da dieser Sensor nur wenig Platz in der Rohrleitung benötigt, können der permanente Differenzdruck reduziert und höhere Energieeinsparungen erzielt werden.