Schnelle Erkennung von Bränden schützt die Sicherheit von Menschen
Transformatorstationen verwenden eine Vielzahl von Ausrüstungen und Systemen, die mit einer Reihe von Brandrisiken verbunden sind. Brände können an Gleichstromventilen, ölisolierten Außen- oder Innenanlagen, ölisolierten Kabeln, wasserstoffgekühlten Synchronkondensatoren oder an PCB-Isolierungen auftreten. Das Öl, das in ölisolierten Geräten verwendet wird, kann sich aufgrund einer elektrischen Störung entzünden. Interne Lichtbögen können das Öl entzünden, Wasser eindringt, die Kernisolierung beschädigt wird, externe Fehlerströme auftreten oder der Stufenschalter ausfällt. Flammendetektoren müssen Flammen schnell erkennen, um eine großflächige Ausbreitung des Brandes in einer Transformatorstation zu verhindern. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Brände in Transformatorstationen erhebliche Auswirkungen auf die Spannungsversorgung von Kunden und die Vermögenswerte und Erlöse eines Versorgungsunternehmens haben können. Aber noch wichtiger ist, dass Brände darüber hinaus eine Gefahr für das Personal und die Öffentlichkeit sein können. Der Flammendetektor Rosemount 975HR ermöglicht die schnelle Erkennung von Bränden aus großen Entfernungen und er zeichnet sich durch eine hohe Immunität gegenüber Fehlalarmen aus.