Flammenerkennung für Windkraftanlagen

Flame Detection for Wind Turbines

Schnelle Überwachung und Erkennung von Bränden

In Windkraftanlagen gibt es viele Brandrisiken. Durch Blitzeinschläge aufgrund der Höhe der Turbine kann es zu Bränden kommen. Brände können auch durch mechanische oder elektrische Störungen ausgelöst werden. Und da die Gondel der Turbine bis zu 750 l (200 Gallonen) brennbare Hydraulikflüssigkeit und Schmiermittel enthält und die Gondel selbst aus brennbarem Harz und Glasfaser hergestellt ist, ist dern Entzündungsrisiko hoch. Ebenso wie SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) bergen viele elektrische Ausrüstungen, wie Kondensatoren, Transformatoren, Generatoren, Steuerungen und Übertragungsgeräte, die Gefahr, Feuer zu fangen. Lockere oder defekte elektrische Anschlüsse oder überlastete Stromkreise sind ebenfalls ein Grund zur Sorge. Auch bei Bremssystemen besteht ein hohes Brandrisiko, da sie sich überhitzen können. Auch Hydraulikpumpen und -anschlüsse können ausfallen, sodass sich das Fluid entzünden kann, wenn es auf eine heiße Oberfläche trifft. Der Flammendetektoren Rosemount™ 975 ermöglicht die schnelle Erkennung von Bränden bei einer hohen Immunität gegenüber Fehlalarmen.