Füllstandsüberwachung mit berührungsloser Radar- und Grenzstandtechnologie
In Rohkohle-Lagerplätzen oder -Lagerhäusern wird Rohkohle in Stücken mit einer Größe von etwa 15 cm (6 in.) angeliefert. Die Stücke werden später von einem Brecher auf etwa 4 cm (1,5 in.) Größe zerkleinert. Die Rohkohle wird auf Halden gelagert, die unregelmäßige Oberflächen aufweisen und große Flächen bedecken können, was eine zuverlässige Füllstandsmessung zur Herausforderung macht.