Durchflussmessung für den Zellstofffluss

Verringern Sie das Risiko einer reduzierten Papierfestigkeit und senken Sie Ihre Kosten bei der Zellstoff- und Papierherstellung

Paper production machine in wastepaper recycling factory. Paper and pulp mill.

Stabile Durchflussmessung im Zellstoffstrom nach dem LCR-Refiner

Zellstoff- und Papierlieferanten messen den Gesamtdurchfluss des Zellstoffs nach dem Durchlaufen mehrerer Low Consistency Refiner (LCR). LCRs rauen oder kräuseln die Zellstofffasern, damit sie sich miteinander verbinden und auf diese Weise ein reißfesteres Papier entsteht. Für die Lieferanten kann es schwierig sein, einen gleichmäßigen Durchfluss des Stoffes durch die Messer des Refiners und eine kontinuierliche, gleichmäßige Faserzufuhr zur Papiermaschine zu gewährleisten. Dies kann zu einer instabilen Durchflussmessung führen. Aufgrund der instabilen Durchflussmessung wird der Prozess möglicherweise in den manuellen Modus umgeschaltet, um die korrekte Papierstärke aufrechtzuerhalten. Dies erhöht wiederum das Risiko einer verminderten Papierstärke und -qualität.

Die erweiterten Diagnosefunktionen der magnetischen Durchflussmessumformer Rosemount 8700 verbessern die Stabilität der Durchflussmessung, so dass die Mühle im Automatikmodus betrieben werden kann und die Betriebskosten sinken. Durch die verbesserte Prozesssteuerung wird Abfall reduziert und eine höhere Papierfestigkeit erreicht, was zu einem hochwertigen Papierprodukt führt.