pH-Sensor widersteht Beschichtung und verlängert die Lebensdauer
Der pH-Wert wird in den Chlordioxid-Türmen von Papierfabriken zur Regelung der Bleichreaktionsbedingungen gemessen und in den Extraktionsschritten zur Regelung der Zugabe des für die Extraktion verwendeten Ätzmittels. Die genaue pH-Wert-Messung in der Chlordioxid- und Extraktionsphase ist von entscheidender Bedeutung, gehört jedoch auch zu den größten Herausforderungen in einer Zellstofffabrik. Die hohe Zellstoffkonsistenz des Prozessstroms und aggressive Bleichchemikalien beeinträchtigen die Leistung der meisten Mehrzwecksensoren, da diese häufig gereinigt werden müssen und den rauen Umgebungsbedingungen möglicherweise nicht standhalten können. Der Rosemount™ RBI pH-Sensor ist eine sehr gute Wahl für den Bleichprozess in Papierfabriken. Mehrere Isolierkammern hinter dem Referenzübergang fungieren als Barrieren, die das innere Referenzsystem vor Kontakt mit ätzenden Chemikalien schützen. Die große Oberfläche des Referenzübergangs verstopft nicht und hält den Elektrolytfluss aufrecht, der für ein stabiles pH-Wert-Messsignal erforderlich ist.