Genaue Leitfähigkeitsmessung auch bei Ablagerungen auf dem Sensor
Bei der Entsalzung von Meerwasser wird aufbereitetes Meerwasser in einem Verdampfer erhitzt und der entstehende Dampf gesammelt und rekondensiert. Das Produkt des Kondensators ist Frischwasser, während das Produkt des Verdampfers als Sole entnommen wird. Wird die Kalziumsulfatkonzentration zu hoch, kann es im Verdampfer zu Kalkablagerungen kommen. Die Leitfähigkeit wird im Verdampfer gemessen, um die Kalkablagerung durch Auslösung der schweren Sole zu steuern. Der induktive Rosemount™ 228 Leitfähigkeitssensor ist eine hervorragende Lösung für diese Anwendung, da er auch bei Beschichtung genaue Messwerte liefert.