Robuster Füllstandssensor, der von Prozessbedingungen nicht beeinflusst wird
Sobald der Schlamm den Entwässerungsprozess durchlaufen hat, wird er zu den Trocknungsbetten geleitet. Der Schlamm wird auf offenen Sandflächen ausgestrichen, wo er durch Verdunstung und Drainage trocknet. Der berührungslose Rosemount 1208 Füllstandsmessumformer bietet kontinuierliche Füllstandsmessung. Er verfügt außerdem über ein PVDF-Kunststoffgehäuse, das resistent gegen Temperaturänderungen und Kondensation ist.