Kompakter und robuster Füllstandssensor für Schwerkrafteindicker
Bevor der Schlamm in den Faulbehälter überführt wird, wird er in Tanks gelagert. Hier durchläuft er einen Schwerkraft-Eindickungsprozess, bei dem sich feste Partikel am Boden absetzen (Entwässerungsprozess). Der Rosemount 1208 berührungslose Füllstandsmessumformer bietet berührungslose und zuverlässige Füllstandsmessung im Inneren des Schlammeindickers und hilft dabei, die Anlage vor Überfüllung zu schützen und Abwasserstände und -durchfluss präzise zu überwachen. Der Rosemount 1208 wird nicht durch Umgebungsbedingungen wie Kondensation oder Temperaturänderungen beeinflusst und verwendet intelligente Algorithmen, um falsches Echo von Rührwerken zu vermeiden.