Berührungslose Füllstandsüberwachung in Schlammhaltetanks
Nachdem der Schlamm den Faulbehälter durchlaufen hat, wird er in einen Lager- oder Puffertank geleitet, wo er gelagert wird, bevor er dem Entwässerungsprozess zugeführt wird. Der Rosemount 1208 berührungslose Füllstandsmessumformer bietet kontinuierliche und robuste Füllstandsmessungen in den Schlammlagertanks. So kann die Schlammzufuhr optimiert werden und Anlagenbetreiber vermeiden unnötige Ausfallzeiten. Gleichzeitig wird eine optimale Einspeisung in die Entwässerungsprozesse gewährleistet. Bei Kunststoff-Zwischentanks bietet der Rosemount 1208 kontinuierliche und genaue Messungen direkt durch das geschlossene Kunststofftankdach.