Überwachung des Durchflusses in PCCP mit Clamp-On-Ultraschallmessgeräten
Spannbetonzylinderrohre (Prestressed Concrete Cylinder Pipes, PCCP), oder Bonna-Rohre, stellen aufgrund ihrer komplexen, mehrschichtigen Konstruktion eine einzigartige Herausforderung für die Durchflussmessung dar. Diese Rohre bestehen aus einem Betonkern, einem Stahlzylinder und Außenschichten aus Spannstahldrähten in einer Mörtelbeschichtung. In der Vergangenheit war es äußerst schwierig, den Durchfluss in diesen Anlagen genau und zuverlässig zu messen. Jede eingesetzte Durchflussmessung muss Lösungen sowohl für Trink- als auch für Abwasser bieten und eine sichere, effiziente und langfristige Durchflussüberwachung für diese komplexen Rohrleitungssysteme ermöglichen.