Eingriffsfreie Durchflussmessungen an unterirdischen Trinkwasserleitungen

Nachrüstung von erdverlegten Rohrleitungen der Trinkwasserversorgung mit eingriffsfreien Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessern

water underground lines

Präzise unterirdische Durchflussmesstechnik für Trinkwasser

Für Wasserversorgungsunternehmen war die Vermeidung und Reduzierung von Wasserverlusten schon immer eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels und des damit verbundenen Trends zu zunehmend trockeneren Sommern wird ein effizienter und ressourcenschonender Umgang mit dem lebenswichtigen Rohstoff immer wichtiger. Die Herausforderung, Ihr Trinkwassernetz zu überwachen und zu verwalten, kann jedoch entmutigend sein, und die hohen Kosten der Schachtmesseinrichtungen können ein Problem darstellen. Eine wartungsfreie Lösung zur Durchflussmessung, die genaue und dauerhafte Messungen ohne Unterbrechung der Wasserversorgung gewährleistet, ist unerlässlich.