pH-Messung und ORP-Messung bei der Entsalzung von Meerwasser

Flüssigkeitsanalyse in der Wasser- und Abwasserindustrie

Reverse osmosis industrial city water treatment station. Wide angle perspective

Erweiterte Lebensdauer des pH/ORP-Sensors

Bei der Entsalzung werden gelöste Mineralsalze aus Meerwasser und Brackwasser entfernt, um das Wasser für den menschlichen Konsum aufzubereiten. Die meisten großen Märkte nutzen heutzutage die Membrantrennung durch Umkehrosmose (RO) anstelle energieintensiver Verdampfungs-/Destillationsverfahren, da bis zu 99 % der gelösten Feststoffe im Meerwasser durch RO-Membranen ausgeschieden werden können. Die meisten modernen RO-Membranen in pH-Sensoren bestehen aus Polyamiden und vertragen pH-Werte zwischen 2 und 10. Freies Chlor, das in der Einlaufstrecke als Biozid in den Meerwasserstrom eingespritzt wird, kann Beschädigungen hervorrufen. Aus diesem Grund wird Natriumsulfit direkt vor den RO-Membranen zur Entfernung von freiem Chlor eingebracht. Rückstandfreies Chlor (RFC) ist ein Oxidationsstoff, der ein Oxidationsreduktionspotenzial (ORP) von ca. 500–700 mV registriert. Die RFC-Eliminierung kann durch eine Natriumsulfitpumpe geregelt werden, bis der ORP-Wert 50–350 mV erreicht. Darüber hinaus kann auch der pH-Wert überwacht werden. Der Rosemount 389 pH/ORP-Sensor verfügt über einen dreifachen Referenzanschluss und eignet sich hervorragend zur Verzögerung der Vergiftung von Referenzelektroden durch Chloridionen in Meerwasser. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer des pH-Sensors.

Entsalzung und pH/ORP-Messungen mit Rosemount pH/ORP-Sensoren und Messumformern

Desalination Sensors

Welcher pH-Sensor ist geeignet?

Die Referenzelektrode in einem pH-Sensor bietet ein stabiles Spannungspotential, unabhängig von der gemessenen Lösung. Die Referenzelektrode verschlechtert sich im Laufe der Zeit und muss ggf. ausgetauscht werden. Der Rosemount 389 pH/ORP-Sensor beinhaltet drei Referenzanschlüsse zur Verzögerung von Referenzvergiftungen durch Chloridionen in Meerwasser, während der Rosemount RBI pH-Sensor fünf Referenzanschlüsse aufweist, die seine Verschlechterung verlangsamen.

 

Für einen bestimmten Prozess kann mehr als ein pH-Sensortyp ausgewählt werden. Während viele pH-Sensoren nach der Verwendung entsorgt werden, können einige pH-Sensoren wiederhergestellt und wiederverwendet werden. Der Rosemount 3500P ORP-Sensor enthält nur zwei Referenzanschlüsse, wobei jedoch die Referenzverbindung und der Referenzelektrolyt wiederhergestellt werden können.

 

Dieses Video beschreibt den Wartungsprozess für die Entscheidung zwischen einem auswechselbaren oder wieder erneuerbaren Sensor.