Clamp-On-Ultraschallmessgeräte bieten Präzision bei der Zonenüberwachung
In Zeiten potenzieller Wasserknappheit ist die Optimierung des Wassernetzmanagements von entscheidender Bedeutung. Die Notwendigkeit, minimale Durchflussmengen zu erkennen, ist der Schlüssel für die genaue Analyse von Wasserverlusten, ebenso wie die Überwachung des minimalen Durchflusses bei Nacht. Dazu ist eine Lösung erforderlich, die Durchflüsse von bis zu 0,01 m/s erfassen kann. Mit der einzigartig konzipierten, kostengünstigen Messlösung für die Erstellung virtueller Verbrauchszonen muss die Wasserversorgung nicht unterbrochen werden und es müssen keine kostspieligen Rohrleitungen neu verlegt werden.