Soluciones de automatización para alimentos y bebidas

Alimentos y bebidas

A medida que los fabricantes de alimentos y bebidas se enfrentan a la creciente presión para aumentar la productividad, garantizar la calidad del producto y mantener el cumplimiento de las normativas, se hace esencial la necesidad de una automatización escalable, higiénica y fiable. Con un profundo conocimiento de la industria y tecnologías avanzadas, ayudamos a los productores a modernizar sus operaciones, al mismo tiempo que garantizamos la seguridad alimentaria y minimizamos los desperdicios.

Uniformidad, eficiencia y cumplimiento

Automatización fiable para un sector cambiante

Los productores del sector de alimentos y bebidas tienen una demanda cada vez mayor para escalar la producción, reducir la variabilidad y mejorar la sostenibilidad, mientras cumplen con las normas de seguridad mundiales. Nuestras tecnologías y experiencia ayudan a los fabricantes a optimizar el rendimiento, reducir el tiempo de inactividad y mantener la integridad del producto desde las materias primas hasta el envasado.

0 %
Reducción del consumo de energía

Obtenga eficiencia energética con la monitorización inteligente y la automatización de sistemas de vapor, aire y agua.

0 %
Repetibilidad de CIP

Automatice los sistemas de limpieza in situ (CIP) para minimizar los residuos, el uso de sustancias químicas y el consumo de agua, al mismo tiempo que se garantiza la higiene.

0 %
Disminución de paradas no planificadas

Aproveche las tecnologías de sensores y el análisis para identificar los problemas antes de que interrumpan la producción.

0 %
Trazabilidad de lotes

Haga un seguimiento y registre todas las etapas de su operación para respaldar la garantía de la calidad y el cumplimiento normativo.

Explore nuestros grupos de negocios

Impulsar el desemepño en toda la planta

Tanto si actualiza sistemas antiguos, mejora la higiene de la planta o aumenta la capacidad de producción, nuestros grupos de negocio ofrecen una amplia experiencia en el sector y una cartera de tecnologías adaptadas a las necesidades de producción de alimentos y bebidas.