El nuevo controlador de seguridad de Emerson simplifica la integración y ofrece una seguridad y funcionalidad superiores
El controlador de seguridad PACSystems™ RX3i CPS400 de Emerson agiliza la creación de diseños SIL2 gracias a bloques y plantillas preconfigurados y certificados que se integran fácilmente en sofisticadas soluciones de automatización. Imagen de alta resolución
El controlador de seguridad de sistemas PAC habilita los diseños SIL2 con plantillas premoldeadas para rendimiento fiable en aplicaciones exigentes para la seguridad
FLORHAM PARK, N. J. (20 de agosto de 2025) – Emerson ha anunciado el nuevo controlador de seguridad PACSystems™ RX3i CPS400, diseñado para implementar estrategias de Nivel de Integridad de la Seguridad 2 (SIL 2) en infraestructuras, sistemas de detección de incendios y gases, sistemas de gestión de quemadores y otros sistemas de parada de emergencia. El controlador de seguridad PACSystems es una solución compacta y de alto desempeño, con sólidas medidas de seguridad y una arquitectura escalable, que ofrece 2000 puntos de E/S disponibles, ideal para proyectos complejos con requisitos en constante evolución.
A medida que la automatización de proyectos se vuelve más sofisticada y se basa cada vez más en los datos, los OEM y los integradores de sistemas necesitan una gama de productos de hardware y software más potentes para garantizar el cumplimiento de los parámetros y las regulaciones destinados a proteger a los trabajadores, ya sea en un solo equipo o distribuidos a lo largo de un proceso mucho más amplio.
Gracias a su amplia capacidad de memoria de 64 megabytes y a su arquitectura digital escalable, el controlador de seguridad PACSystems puede brindar soporte a una amplia gama de aplicaciones de misión crítica. Gracias al uso de protocolos de comunicación industrial integrados, como OPC UA, Ethernet Global Data (EGD) y Modbus TCP, el controlador RX3i CPS400 está preparado para conectarse tanto en configuraciones punto a punto como con hosts de nivel superior, lo que proporciona una visibilidad operativa completa.
Al tratarse de una solución diseñada para garantizar la seguridad que incorpora Secure Boot® y el estándar Trusted Platform Module (TPM), el nuevo controlador ofrece una integridad de datos rigurosa y protección frente a posibles amenazas. Los bloques de función con certificación de seguridad y las plantillas preconfiguradas simplifican la certificación general del sistema de conformidad con la norma IEC 61511.
Disponible en configuraciones de controlador simple o redundante, el controlador RX3i CPS400 puede gestionar todo el intercambio de datos de seguridad mediante comunicaciones dúplex, aplicando el principio del canal negro a EGD, lo que permite una conectividad estandarizada y fiable con el sistema de E/S SafetyNet de PACSystems VersaMax™ de Emerson. La plataforma cuenta con la certificación de seguridad IEC 61508 y ofrece una solución simplificada, compatible con SIL 2, que ayuda a los diseñadores a crear esquemas de protección adecuados.
Los desarrolladores pueden configurar el nuevo controlador utilizando herramientas de software ya conocidas que se emplean para los controladores lógicos programables (Programmable Logic Controllers, PLC), las interfaces de operador y otros elementos de automatización, concretamente el entorno de desarrollo PAC Machine Edition de Emerson. Al tratarse de una cadena de herramientas unificada con una interfaz intuitiva, la suite PAC Machine Edition agiliza los procesos de desarrollo, lo que permite a los usuarios crear fácilmente soluciones completas e integradas de automatización, visualización y seguridad para lograr una puesta en marcha rápida y la máxima eficiencia operativa.
“Al añadir el controlador de seguridad PACSystems RX3i CPS400 a nuestra amplia gama de productos de seguridad, seguimos ofreciendo las herramientas que los usuarios necesitan para crear sistemas de seguridad que cumplan con las normas y sean fáciles de desarrollar e integrar en soluciones de automatización sofisticadas”, afirmó Daniel Smith, gerente sénior de productos de la unidad de Automatización Discreta de Emerson.
Para obtener más información, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ic695cps400.
“OPC UA” es una marca comercial propiedad de la Fundación OPC.
“Secure Boot” es una marca comercial propiedad de Microsoft Corporation.
“Modbus” es una marca comercial propiedad de Schneider Automation, Inc.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.