Mejore el rendimiento sin perder un estricto control de la pureza y el consumo de energía al mismo tiempo
No importa si separa gases para uso industrial, médico o científico: un rendimiento uniforme en toda su unidad de separación de aire es esencial. Mediante la implementación de sistemas de control de alta integridad, instrumentación inteligente y diagnósticos en tiempo real, puede reducir la variabilidad del proceso, supervisar condiciones críticas y detectar problemas antes de que se conviertan en algo importante. Las tecnologías escalables admiten operaciones flexibles y, al mismo tiempo, impulsan la sostenibilidad a largo plazo.
Soluciones de unidades de separación de aire en acción
Proteja su planta y a su personal con visibilidad confiable del proceso. Las condiciones de alimentación fluctuantes, los gradientes térmicos y la tensión mecánica plantean desafíos constantes para las unidades de separación de aire. Con soluciones diseñadas para supervisar y gestionar la presión, el caudal y la temperatura en etapas clave, los operadores pueden mantener el delicado equilibrio entre seguridad, eficiencia y rendimiento. La conectividad inalámbrica y el análisis predictivo mejoran aún más la capacidad de respuesta y reducen el riesgo de los tiempos de inactividad no planificados.
Mantenga el equilibrio térmico entre las unidades
Dentro de la caja fría del separador de aire, las temperaturas criogénicas, el nitrógeno y el oxígeno presentan riesgos de seguridad. Las fugas del proceso dan lugar a diferentes funcionamientos anómalos, según la cantidad y la temperatura del líquido o los gases liberados. Esto puede dar lugar a mezclas peligrosas que pueden provocar una explosión. Nuestra cartera de tecnologías innovadoras aborda todas las variables de este proceso, como la temperatura adecuada, la presión, la monitorización del caudal y la detección de gases.
Transmisores y sensores de temperatura Rosemount™
Logre mediciones rápidas y repetibles con dispositivos diseñados para aplicaciones criogénicas.
Grupos empresariales en ASU
Desde una medición precisa hasta un control final seguro, cada grupo empresarial ofrece una profunda experiencia para ayudar a mejorar la disponibilidad, la eficiencia y la seguridad de sus procesos de separación de aire. Descubra de qué forma las tecnologías integradas de toda la cartera pueden trabajar de forma conjunta para impulsar el éxito a largo plazo en sus operaciones.
Sistemas de automatización
Automatización discreta
Control final
Instrumentación de medición
Documentos relacionados con la solución para ASU
Acceda a documentación técnica, notas de aplicación y recursos de ingeniería para acelerar la implementación y optimizar el rendimiento de sus soluciones de unidades de separación de aire (ASU).
Preguntas frecuentes (FAQ)
Aclare las dudas esenciales relacionadas con las unidades de separación de aire (ASU), desde cómo funcionan hasta cómo las soluciones de Emerson pueden ayudar a mejorar la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad. Tanto si es nuevo en el mundo de las ASU como si está refinando su proceso, estas preguntas frecuentes ofrecen información rápida que permiten tomar decisiones informadas.
Un ASU es una planta que separa el aire atmosférico en sus componentes principales (nitrógeno, oxígeno y argón) mediante destilación criogénica o métodos no criogénicos.
La separación criogénica del aire implica el enfriamiento del aire a temperaturas extremadamente bajas, donde sus componentes se licúan en diferentes puntos y pueden separarse y purificarse.
La optimización permite ahorrar energía, alcanzar más eficiencia de producción, reducir emisiones y lograr una mayor confiabilidad de los equipos.
Las ASU deben cumplir con las normas de seguridad de la industria, como OSHA, ANSI, además de las regulaciones internacionales relacionadas con equipos de presión y criogenia.
Las unidades criogénicas utilizan temperaturas muy bajas para separar los gases y son adecuadas para necesidades de alto volumen, mientras que los métodos no criogénicos, como la adsorción por oscilación de presión, son más eficientes en aplicaciones a menor escala.
Sí. Las ASU pueden asistir en la producción de hidrógeno al suministrar oxígeno de alta pureza y se pueden integrar con los sistemas de captura de carbono para mejorar la sostenibilidad.