Simplifique y automatice las operaciones con las soluciones SMARTWireless

Tecnología inalámbrica

El uso de tecnología de medición tradicional puede ser rentable para algunas operaciones de biotecnología o farmacéutica, pero el uso de instrumentos cableados podría dar lugar a mayores costos de mano de obra, posibles fallos del activo, mayor tiempo de respuesta y pérdida de producción. Con la solución SMARTWireless de Emerson, puede monitorizar continuamente los activos esenciales para anticipar fallos y minimizar el tiempo de inactividad, además de simplificar la gestión de los instrumentos y la automatización de procesos, especialmente para uso con patines de proceso portátiles.

DeltaV Proven Results Eli Lilly
Innovación enfocada en la industria

Infraestructura inalámbrica moderna para las ciencias de la vida

Conectividad lista para el futuro para la evolución de las operaciones farmacéuticas y biotecnológicas

Los fabricantes de ciencias de la vida se enfrentan a una presión continua para mejorar la eficiencia de la producción, garantizar la calidad del producto y mantener un estricto cumplimiento de la normativa. Las soluciones inalámbricas permiten recopilar datos en tiempo real, monitorizar el equipo y optimizar los procesos, sin las limitaciones de los sistemas cableados. Ya sea para apoyar las operaciones en salas blancas, la integridad de los registros por lote o el acceso a la fuerza de trabajo móvil, estas tecnologías potencian entornos de fabricación escalables, seguros e inteligentes adaptados a las ciencias de la vida.

Habilitación de una fabricación inteligente y flexible

Soluciones inalámbricas en acción

Las tecnologías inalámbricas aportan agilidad a las operaciones de ciencias de la vida, especialmente en plantas donde la escalabilidad y la limpieza son fundamentales. Al eliminar las limitaciones del cableado tradicional, los equipos pueden ampliar fácilmente las redes de sensores, rastrear el rendimiento de los equipos críticos y optimizar los procesos de ejecución de lotes y fabricación. Los conocimientos en tiempo real proporcionados por una sólida infraestructura inalámbrica respaldan una toma de decisiones más rápida, menor tiempo de inactividad y validaciones más eficientes.

Monitorización del estado de los equipos sin cables

image

Aproveche las soluciones de mantenimiento predictivo inalámbrico para monitorizar continuamente el estado de los equipos con datos en tiempo real y libérese de las limitaciones de los sistemas con cable. Este enfoque proactivo permite la detección temprana de problemas potenciales, reduce las paradas imprevistas y optimiza los cronogramas de mantenimiento. El resultado es una mayor fiabilidad de los activos, economía y excelencia operativa sostenida en entornos regulados de ciencias de la vida.

Explore nuestros grupos de negocios

Grupos de negocio en tecnología inalámbrica

Descubra todo el potencial de las tecnologías inalámbricas mediante una profunda experiencia multidisciplinaria. Cada grupo de negocio aporta capacidades especializadas que le ayudan a ofrecer operaciones seguras, conformes y preparadas para el futuro. Desde instrumentos inteligentes hasta plataformas de automatización, explore la forma en que cada unidad de negocio contribuye a un ecosistema inalámbrico conectado, flexible e inteligente.

Información de fabricación inteligente

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas frecuentes sobre las tecnologías inalámbricas en la fabricación de biotecnología. Descubra cómo las soluciones inalámbricas mejoran la flexibilidad, reducen los costos y respaldan la transformación digital al mismo tiempo que mantienen el cumplimiento en entornos regulados.

La tecnología inalámbrica permite una instalación más rápida, una mayor escalabilidad y un acceso mejorado a los datos de los procesos y de los activos sin la necesidad de extensa infraestructura de cableado.

Los sensores inalámbricos monitorizan las condiciones de los equipos, como la vibración y la temperatura, en tiempo real y ayudan a detectar fallos de forma temprana para evitar tiempos de inactividad imprevistos en sistemas críticos.

Absolutamente. Los dispositivos inalámbricos están diseñados para cumplir con los requisitos de las salas blancas y pueden reducir el desorden físico de los cables, lo que simplifica la limpieza y reduce el riesgo de contaminación.

El control de lotes inalámbrico permite una implementación más rápida y una reconfiguración más sencilla de los puntos de control, lo que resulta especialmente valioso durante las fases piloto y la ampliación del proceso.

La tecnología inalámbrica es ideal para aplicaciones como monitorización remota, equipos móviles, sensores de difícil acceso, instalaciones temporales y expansión de instalaciones sin agregar infraestructura.

Las redes inalámbricas industriales están diseñadas para mantener una alta fiabilidad en plantas grandes, incluso con diseños complejos y altos niveles de interferencia.