Optimización de las operaciones de fin de línea

Embalaje final

En la producción de ciencias biológicas, el embalaje final es el último paso crítico que garantiza que los productos estén cerrados de forma segura, estén etiquetados correctamente y queden listos para una distribución segura. Las soluciones de embalaje automatizadas y de alta precisión ayudan a minimizar el riesgo, cumplir con la normativa y garantizar la velocidad y la repetibilidad, además de mantener la integridad y la esterilidad del producto.

Cloes-up of brown glass bottle filling at production line.
La eficiencia de los procesos cumple con la garantía regulatoria

Control completo desde el llenado hasta el paquete final

Aumente el rendimiento y reduzca el tiempo de inactividad en sus operaciones de embalaje final

Sean de conformación, llenado, sellado o paletizado, los procesos de embalaje final requieren una coordinación precisa para mantener el cumplimiento, minimizar el riesgo de contaminación y satisfacer las demandas de producción globales. Las soluciones de automatización integradas ofrecen visibilidad y control de extremo a extremo, lo que permite a los fabricantes de productos de ciencias biológicas mejorar la flexibilidad, aumentar la productividad y reducir las intervenciones manuales en las líneas de embalaje.

La precisión de embalaje llevada a las ciencias biológicas

Soluciones de embalaje final en acción

Logre una calidad constante del producto y la integridad del embalaje con soluciones a medida diseñadas para los rigores del embalaje final en entornos regulados. Desde la conformación y el sellado hasta la paletización, los componentes y los sistemas inteligentes permiten asisten en la velocidad, la precisión y la documentación para agilizar los flujos de trabajo de líneas de embalaje.

Optimización de contención de productos

image

El logro de una ventaja competitiva en el mercado actual comienza con un mayor control de sus líneas de embalaje. La eficacia de los procesos de embalaje se traduce en una mayor producción y una satisfacción del cliente más alta. Las tecnologías de embalaje principal de Emerson pueden ayudar a alcanzar estos objetivos en una variedad de productos e industrias, ya que mejoran la confiabilidad y la precisión de los procesos de llenado, aumentan la velocidad de envasado y abordan problemas vitales como la seguridad y la trazabilidad del producto. Esto significa que más productos suyos llegan a los estantes de manera más rápida, segura y en la forma deseada.

Explore nuestros grupos de negocio

Grupos de negocio en embalaje final

El éxito del embalaje final depende de una colaboración continua entre control de precisión, automatización inteligente y sólidas tecnologías de medición sólidas. Descubra cómo cada grupo de negocio aporta capacidades únicas que mejoran la flexibilidad, la eficiencia y el cumplimiento de la línea de embalaje.

Los mejores resultados con el control avanzado de turbinas

Preguntas frecuentes

Las turbinas de vapor desempeñan una función fundamental en las centrales eléctricas de carbón y gas, al convertir la energía térmica del vapor en energía mecánica para la generación eléctrica. Explore las preguntas más frecuentes para entender cómo funcionan las turbinas de vapor, cómo se mantienen y cómo las tecnologías de Emerson respaldan los objetivos de desempeño, fiabilidad y emisiones.

Una turbina de vapor es un dispositivo mecánico que convierte el vapor a alta presión y alta temperatura generado a partir de la combustión de carbón, gas natural u otro combustible en energía mecánica, que luego es convertida en electricidad por un generador.

El vapor producido en una caldera pasa por las aspas de la turbina, lo que hace que giren. Esta rotación acciona un generador que produce electricidad.

Los tipos comunes incluyen turbinas de condensación, turbinas de contrapresión y turbinas de recalentamiento, según la configuración de la planta y los requisitos de eficiencia.

La eficiencia puede mejorarse mediante etapas de recalentamiento, mejor diseño de aspas, mejora de la estanqueidad, sistemas de control optimizados y programas de mantenimiento basados en el estado.

La monitorización de la vibración se logra mediante sensores y diagnósticos avanzados que detectan desequilibrio, desalineación o desgaste en las piezas giratorias. Las herramientas de monitorización predictiva de Emerson ayudan a evitar interrupciones no planificadas en las plantas de producción de energía.

Las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo, respaldadas por la monitorización de la condición, el análisis del desempeño y la tecnología de gemelos digitales, garantizan un funcionamiento fiable.