Experiencia y tecnología para mejorar las operaciones

Síntesis orgánica en la industria farmacéutica

La síntesis orgánica farmacéutica exige una calidad uniforme, un control preciso y una trazabilidad regulatoria completa. Sea escalando los resultados de laboratorio a la producción comercial o sorteando las complejidades de los procesos en lotes de varios pasos, los fabricantes necesitan soluciones integradas que optimicen los flujos de trabajo, mejoren la confiabilidad de los procesos y reduzcan el plazo de comercialización. La automatización avanzada, la visibilidad de los datos en tiempo real y las herramientas de rendimiento de los activos ayudan a permitir la producción segura y eficiente de principios farmacéuticos activos (API) en cada etapa.

Man seating in front of the monitors
Mejora en el desarrollo de API y la fabricación

Optimización de la síntesis con tecnologías integradas

Optimización del control, reducción de la variabilidad de los lotes y garantía de cumplimiento con las buenas prácticas de fabricación (cGMP) desde el desarrollo hasta la producción

En la síntesis orgánica farmacéutica, cada etapa de la reacción es importante. Desde las reacciones sensibles a la temperatura hasta la recuperación de disolventes y el control de lotes, tener un entorno de automatización unificado mejora su visibilidad y control, además de reducir la variabilidad. Nuestras soluciones flexibles e integradas, desde los sistemas de control hasta las plataformas de confiabilidad, le ayudan a proteger la producción, a mantener la calidad y a cumplir los estándares regulatorios en constante evolución sin sacrificar rendimiento.

Fomento de la uniformidad y el cumplimiento

Soluciones de síntesis orgánica en acción

La mejora de la síntesis orgánica farmacéutica comienza con una base digital sólida. Los sistemas de automatización inteligente y las herramientas de monitorización del estado ayudan a optimizar cada paso del proceso, desde la manipulación de las materias primas hasta el control de la reacción y la purificación. Al conectar a los operadores con información en tiempo real y automatizar las tareas manuales, estas soluciones impulsan la repetibilidad de los procesos, reducen el riesgo operativo y aceleran el plazo de comercialización. El resultado es un enfoque más ágil y eficiente para la producción de API que está alineado con los estándares de calidad globales.

Tecnologías de plataforma que respaldan la excelencia de los procesos de API

image

Aumentar el rendimiento y reducir los costos de producción es fundamental para las operaciones de síntesis orgánica. Pero cuando un activo clave falla, pueden producirse condiciones inseguras, el aumento de los costos de mantenimiento y, posiblemente, la pérdida de todo un lote. Los expertos en control del proceso y los consultores comerciales de Emerson pueden ayudarle a crear una solución rentable con sistemas integrales de control y gestión de activos para ayudar a mejorar la utilización de equipos, reducir las paradas imprevistas, aumentar el rendimiento y maximizar el rendimiento.

Explore la experiencia de nuestra cartera de tecnología

Grupos de negocio en síntesis orgánica

Nuestra amplia cartera de grupos de negocio reúne tecnologías probadas que respaldan el ciclo de vida completo de la síntesis orgánica farmacéutica, desde la automatización y el control de movimientos hasta la regulación de caudal y la instrumentación precisa. Descubra cómo cada grupo contribuye a facilitar procesos de síntesis uniformes, seguros y trazables a escala.

Perspectivas de los procesos farmacéuticos

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas frecuentes sobre la síntesis orgánica en la fabricación farmacéutica. Entérese de qué manera la automatización, el control del proceso y las tecnologías avanzadas hacen posible una síntesis uniforme, escalable y conforme de principios farmacéuticos activos (API).

La síntesis orgánica es el proceso de elaboración de compuestos químicos complejos a partir de compuestos más sencillos. En la industria farmacéutica, se utiliza para producir ingredientes farmacéuticos activos (API) mediante reacciones químicas precisas y controladas.

El control del proceso garantiza que cada paso de la síntesis química se ejecute en condiciones estrictamente controladas, lo que mejora la calidad del producto, el rendimiento y la uniformidad del lote, además de reducir la variabilidad y el riesgo.

La automatización mejora la repetibilidad, reduce los errores humanos, mejora la recopilación de datos y permite el cumplimiento de las normativas de buenas prácticas de fabricación. También facilita la monitorización y el control en tiempo real para optimizar las condiciones de reacción.

El aumento de la escala puede introducir variabilidad en la mezcla, la transferencia de calor y el tiempo de reacción. Las herramientas avanzadas de control del proceso, modelado y simulación ayudan a mitigar estos riesgos y garantizan un escalado exitoso del laboratorio a la producción.

La síntesis de caudal continuo permite la entrada constante de reactantes y la salida de producto, lo que ofrece un mejor control de reacción, gestión del calor y seguridad. Complementa la síntesis de lotes tradicionales para ciertas aplicaciones farmacéuticas.

Las herramientas de PAT permiten la monitorización en tiempo real de parámetros críticos como concentración, temperatura y pH, lo que permite un mejor control de los atributos de calidad y la cinética de la reacción.