Reducción de las impurezas y el reprocesamiento a su mínima expresión

Purificación/aislamiento farmacéutico

La purificación y el aislamiento son fundamentales para lograr la calidad, la potencia y la estabilidad deseadas de los productos farmacéuticos. Sea a través de cromatografía, cristalización o filtración, estos procesos exigen un control preciso, una instrumentación confiable y una documentación preparada para cumplimiento normativo. Al hacer uso de la automatización avanzada, el análisis en tiempo real y los flujos de trabajo validados, los fabricantes pueden mejorar el rendimiento, garantizar el cumplimiento y reducir el tiempo de comercialización.

Automation Solutions for Life Sciences
Precisión y control para procesos de separación complejos

Optimización de la purificación y el aislamiento en la fabricación farmacéutica

Pureza uniforme, maximización de la recuperación y logro del éxito regulatorio

La purificación y el aislamiento farmacéuticos requieren un control estricto sobre las condiciones del proceso para eliminar las impurezas y aislar los ingredientes activos. Debido a las moléculas en evolución y las químicas complejas, existe una necesidad creciente de soluciones flexibles que se integren a la perfección con las operaciones upstream y downstream. Desde el control de las guías de cromatografía y las unidades de filtración hasta la confiabilidad de los equipos y la preparación de las salas limpias, las tecnologías integradas ayudan a garantizar la integridad del proceso y permiten cumplir con las estrictas normas de validación y documentación.

Tecnologías del mundo real que ofrecen resultados limpios y conformes

Soluciones de purificación/aislamiento en acción

Desde el control de lotes hasta la confiabilidad de activos, las tecnologías adecuadas pueden mejorar los resultados de purificación y aislamiento. Las plataformas de automatización coordinan las transiciones críticas, los sistemas MES hacen un seguimiento de datos y recetas en tiempo real, y los diagnósticos predictivos garantizan la mínima cantidad de paradas imprevistas. Juntas, estas capacidades crean un proceso de purificación más ágil, preciso y conforme.

Control, seguimiento y validación en tiempo real

image

Ya sea que se utilicen métodos de cristalización y filtración de eficacia comprobada o cromatografía de última generación, el desafío de preservar la pureza y seguridad de las API puede presentar dificultades debido a la posible contaminación y degradación del producto durante las etapas de procesamiento y manipulación. Los expertos en control de Emerson pueden ayudar a garantizar la pureza de los productos y minimizar los problemas de seguridad con tecnologías avanzadas para controlar los parámetros del proceso, reducir el reprocesamiento, generar rendimientos a la primera más altos y mantener las normas de seguridad.

Experiencia conectada en toda la cadena de valor de las ciencias biológicas

Grupos de negocio en purificación/aislamiento

Al combinar tecnologías que van desde la automatización hasta la medición, estos grupos de negocio trabajan al unísono para ayudar a los fabricantes a satisfacer las demandas de purificación y aislamiento farmacéuticos. Con soluciones adaptadas a entornos de buenas prácticas de fabricación y procesos validados, los fabricantes pueden reducir la variabilidad, mejorar la trazabilidad y mantenerse preparado para las auditorías.

Excelencia en procesos downstream

Preguntas frecuentes (FAQ)

Explore las preguntas frecuentes sobre la purificación y el aislamiento en la fabricación farmacéutica. Descubra cómo las tecnologías avanzadas facilitan la eliminación de las impurezas y la recuperación de ingredientes farmacéuticos activos (API) de alta pureza, además de mantener el cumplimiento normativo y la eficiencia del proceso.

La purificación y el aislamiento son procesos downstream utilizados para eliminar las impurezas y recuperar el producto deseado (en la mayoría de los casos, un principio farmacéutico activo) en su forma pura después de la síntesis o la fermentación.

La purificación garantiza que el producto final cumpla con las normas de pureza, seguridad y eficacia requeridas. Elimina contaminantes, como disolventes, subproductos y reactivos residuales para cumplir con los requisitos regulatorios.

Las técnicas de purificación más habituales son la cromatografía, la cristalización, la precipitación, la filtración y la centrifugación. El método elegido depende de las propiedades químicas del compuesto y del nivel de pureza requerido.

La automatización mejora el control, la repetibilidad y la recopilación de datos. Reduce los errores del usuario, mejora la uniformidad de los lotes y permite la supervisión en tiempo real de los parámetros críticos del proceso.

Algunos desafíos del escalado son mantener la eficiencia de la separación, gestionar el uso de disolventes, controlar la temperatura y los caudales, y garantizar una recuperación uniforme del producto sin pérdidas ni contaminación.

Variables como la temperatura, el pH, la composición de los disolventes y la agitación afectan directamente a la eficiencia de separación, el rendimiento y los perfiles de impureza en los procesos de purificación y aislamiento.