Maximice la generación de energía eólica

Eólica

La energía eólica es una parte cada vez más vital de la transición energética global. Los servicios generales y los desarrolladores se centran en maximizar el tiempo de actividad de la turbina, impulsar la producción de energía y reducir los costes operativos. Desde la optimización de turbinas individuales hasta el control completo de los parques eólicos, las tecnologías digitales y la automatización son elementos clave: impulsan operaciones más eficientes y resilientes, al tiempo que minimizan las necesidades de mantenimiento y reducen la variabilidad del desempeño.

engineers are discussing maintenance of wind turbines.
Automatización de turbinas y parques eólicos

Optimice el desempeño del parque eólico con control integrado

Ofrezca operaciones más inteligentes y fiables con soluciones digitales escalables

Las operaciones eólicas eficaces exigen un enfoque unificado para el control de las turbinas, la predicción de fallos y la gestión de la variabilidad de los activos. Los sistemas de control centralizados y la supervisión del estado simplifican las operaciones de los parques eólicos y respaldan la optimización continua del desempeño. Al aprovechar los diagnósticos avanzados, el análisis predictivo y la integración de SCADA, los operadores pueden minimizar las paradas no planificadas y maximizar la captura de energía a lo largo del ciclo de vida útil del activo.

Monitorización y control en tiempo real

Soluciones eólicas en acción

Ya sea que se gestionen turbinas antiguas o flotas modernas, los operadores a menudo se enfrentan a desafíos en la integración de sistemas, la gestión de datos y la infraestructura con varios años de antigüedad. Al aprovechar soluciones que van desde controles de refaccionamiento hasta análisis avanzados, los parques eólicos pueden desbloquear el valor desaprovechado de sus activos existentes. El acceso remoto, los sistemas SCADA seguros y las plataformas de control centralizado permiten tomar decisiones más rápidas, realizar un mantenimiento más eficiente y mejorar la disponibilidad de la turbina.

Optimización de la generación eólica

image

Mediante un software de automatización escalable y tecnologías que mejoren el desempeño de las turbinas eólicas o de los parques eólicos, ofrezca energía fiable y de bajo coste, independientemente de la ubicación o de los desafíos climáticos. Las soluciones integradas y específicas de Emerson aprovechan los más de 50 años de innovación y experiencia integradas en más de 60 000 sistemas instalados en todo el mundo. Nuestra cartera de alto rendimiento y optimización de costes incluye soluciones de control de turbinas y del paso de las palas, optimización de parques, SCADA, monitorización de condiciones y reacondicionamiento.

¿Cómo maximizar la eficiencia en las operaciones de energía eólica?

Preguntas frecuentes (FAQ)

La energía eólica es un pilar clave en la transición global hacia las energías renovables, ya que ofrece una generación eléctrica limpia y escalable a partir de un recurso natural. Esta sección de preguntas frecuentes (FAQ) explora cómo funcionan las turbinas eólicas, los componentes que impulsan los sistemas eólicos y de qué manera las tecnologías digitales, como la automatización, el mantenimiento predictivo y la supervisión en tiempo real, pueden mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el retorno de la inversión en proyectos de energía eólica tanto en tierra como en alta mar.

Un aerogenerador captura la energía cinética del viento mediante las cuchillas del rotor y hace girar un eje conectado a un generador que la convierte en energía eléctrica.

Los componentes clave incluyen las cuchillas del rotor, una carcasa que alberga la caja de cambios y el generador, un sistema de control y una torre; cada uno de ellos es esencial para convertir la energía eólica en electricidad.

Los sistemas automatizados monitorizan el desempeño de la turbina, optimizan la salida de energía y respaldan el mantenimiento predictivo mediante el análisis de datos en tiempo real y el diagnóstico remoto.

La eficiencia de los parques eólicos puede mejorarse mediante sistemas SCADA avanzados, la previsión de la energía, la optimización de la colocación de las turbinas y estrategias de mantenimiento basadas en la condición.

Los desafíos de mantenimiento incluyen la exposición a condiciones climáticas extremas, la fatiga mecánica y el acceso a ubicaciones remotas, que requieren, en todos los casos, una sólida monitorización de los activos y un análisis predictivo.

Las normas, como la IEC 61400, la certificación UL y la ISO 9001/14001, garantizan la seguridad del aerogenerador, la calidad y el cumplimiento medioambiental para su implementación a nivel global.