FujiFilm acelera la CDMO de cultivo celular más grande de Estados Unidos
Jacob Grønnegaard de FujiFilm Diosynth Biotechnologies habló sobre cómo los procesos de clonación únicos de la compañía reducen drásticamente el tiempo de ejecución, el esfuerzo y el costo de los proyectos en el evento Emerson Exchange Immerse. El resultado busca ser una de las principales instalaciones de producción de medicamentos del país. Con suerte, no tendrá que aumentar la producción de vacunas contra un virus para combatir una pandemia mundial, pero si ese momento llega nuevamente, será escalable y estará lista.