Fallback image

Ojos que no ven no es corazón que no siente

 

 

Proteger nuestras tuberías

La tecnología de Emerson es fundamental para ayudar a las empresas a prevenir problemas que antes no podían prevenir y luego a abordar los que surjan más rápido que nunca. Pero, lo que es más importante, permite evitar que las filtraciones sucedan.

Cada día, millones de millas de tuberías transportan hidrocarburos, tales como el petróleo crudo o el gas natural, desde el yacimiento hasta la refinería y, en última instancia, a los consumidores. Las tuberías recorren la naturaleza virgen y las ciudades ajetreadas, atravesando el paisaje sin ser vistas y proporcionando el método más seguro y eficiente de transporte de hidrocarburos del mundo actual.

Con cerca de 2,5 millones de millas de tuberías solo en los Estados Unidos, las preocupaciones por la integridad y la seguridad de esta red están en aumento. De hecho, la mitad de esas tuberías tienen al menos 50 años. Sin embargo, con el enfoque de Emerson para la gestión de la integridad de las tuberías, las opciones de prevención de pérdidas nunca han sido mejores.

Los dispositivos de detección de Emerson se colocan a lo largo de la tubería para recopilar datos de forma continua, a fin de obtener una idea más clara de lo que sucede en su interior. Estos dispositivos inteligentes, junto con una serie de aplicaciones de software de integridad de tuberías y gestión operativa, y herramientas informáticas de análisis de riesgo integradas, permiten que las empresas de energía monitoricen los posibles puntos débiles en la tubería, lo que se traduce en una inversión dirigida a las áreas de mayor riesgo.

Por ejemplo, la tecnología de vanguardia de Emerson puede determinar el grado de corrosión y la velocidad de adelgazamiento de la pared de una tubería, lo que permite ganar tiempo crucial y brindar a los ingenieros información actualizada sobre las acciones de mantenimiento preventivo que deberán tomar. Mientras tanto, los sistemas de control de Emerson proporcionan soluciones inmediatas, como la reducción de la tasa de caudal para disminuir la presión en la tubería y la probabilidad de que se presente un problema. Esta combinación de información en tiempo real, software y servicios de soporte para la toma de decisiones mejora la eficiencia operativa, la rentabilidad comercial y la seguridad en todo el oleoducto y el gasoducto.

Detección avanzada de pérdidas

Si bien la tecnología de las tuberías ha avanzado drásticamente, ninguna tubería es perfecta. En lo que atañe a las pérdidas en las tuberías, la diferencia entre identificar una fuga en 10 minutos o en 10 horas es la diferencia entre un problema de solución rápida y un desastre que llega a las noticias. Es una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera.

Emerson cuenta con la tecnología de detección de pérdidas más avanzada en el improbable caso de que ocurra una fuga, lo que permite identificarla y localizarla con precisión, por lo que se pueden adoptar medidas correctivas inmediatas para reducir el impacto. Esta tecnología proporciona un modelado temporal de tuberías en tiempo real, una herramienta invaluable para operadores de tuberías en todo el mundo, que aprovecha una variedad de datos.

Nuestra tecnología es fundamental para ayudar a las empresas a prevenir problemas que antes no podían prevenir y luego a abordar los que surjan más rápido que nunca. Pero, lo que es más importante, permite evitar que las filtraciones sucedan.

En Emerson, vemos la protección de nuestro medioambiente como algo más que una fantasía. Gracias a nuestras innovaciones en la gestión de la integridad de las tuberías, esta es una realidad global.