Female security guards working in surveillance room, monitoring cctv and discussing.
Energía

Dinámica energética = oportunidades ilimitadas

Por Bob Yeager

El sector de energía global está atravesando una transformación sin precedentes. En medio de la transición de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable, los servicios públicos están presionando para cumplir los objetivos de sostenibilidad, ampliando y modernizando la infraestructura para apoyar la "“electrificación de todo”" y, al mismo tiempo, garantizar la entrega de energía confiable y asequible.

La automatización es una solución clara para ayudar a afrontar estos desafíos; sin embargo, está pasando por su propia transición, ya que los expertos vuelven a idear una arquitectura de automatización diseñada para gestionar la inmensa cantidad de datos generados y proporcionar una visión holística de las operaciones.

Emerson está avanzando en su visión de una infraestructura de automatización más dinámica y fluida: Boundless Automation™. La arquitectura de automatización de última generación está diseñada para desglosar los silos de datos y liberarlos. A través de un entorno informático industrial moderno y preparado para el futuro, Boundless Automation liberará el poder del software para garantizar que las industrias más esenciales del mundo, como la de la energía, puedan aprovechar al máximo sus datos y usarlos de manera efectiva.

Algunas de las herramientas clave para desarrollar la visión de Boundless Automation de Emerson ya están en marcha. Muchos de estos avances se encontrarán en la próxima versión 4.0 de la Plataforma de Automatización Ovation, que incluye una arquitectura definida por software que integrará y proporcionará datos valiosos sobre confiabilidad, seguridad, producción y sostenibilidad a lo largo de la red de alimentación, desde el campo hasta la empresa, permitiendo a las empresas de servicios generales optimizar sus operaciones y mantenerse al día con los mercados en constante cambio.

El diseño de las tecnologías de la Plataforma de Automatización Ovation 4.0 (no solo las existentes sino también las del futuro) contempla esta visión de Boundless Automation, posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de un mercado cada vez más complejo de producción de energía, almacenamiento y distribución.

Un movimiento hacia el Edge

El cambio hacia recursos de energía más distribuidos (DER) está impulsando algunos de los mayores cambios en el sector de energía. Estos recursos incluyen plantas de ciclo combinado, parques eólicos, plantas hidráulicas, paneles solares, almacenamiento de baterías, microrredes y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Los servicios generales con esta compleja cartera de productos de energía pueden confiar en el ecosistema Edge de la red Ovation 4.0 para administrar un flujo eléctrico bidireccional y en tiempo real y entregar datos distribuidos en toda su red.  

Además, los controladores Edge de red proporcionan una perspectiva más granular de la red mediante entornos informáticos localizados de alta velocidad en DER, lo que pone datos de valor a disposición de los operadores de forma segura para mejorar la gestión de la carga y la demanda. 

Capacidades remotas aumentadas 

Frente a las jubilaciones masivas y la escasez de trabajadores, las empresas dependen cada vez más de los centros de operación remota para centralizar el conocimiento y aprovechar las economías de escala. Las operaciones centralizadas permiten a las empresas de servicios generales y compañías generadoras hacer más con menos, aumentando la flexibilidad operativa y reduciendo los costos. Por ejemplo, los expertos pueden analizar datos para determinar los efectos a largo plazo del funcionamiento y la degradación de los equipos en un solo activo o en una flota para predecir y mitigar los fallas mucho antes de que se conviertan en problemas costosos.  

El monitoreo remoto es aún más crítico para los generadores de energía renovable y los sitios de almacenamiento de baterías de hoy en día, que generalmente requieren una intervención muy limitada del usuario y tienden a extenderse por áreas amplias. Los equipos pueden monitorizar estas operaciones desde un lugar central y luego enviar al personal según sea necesario. 

Emerson ha aprovechado décadas de experiencia en producción de energía para desarrollar un conjunto completo de tecnologías de aprendizaje automático y reconocimiento de patrones avanzados para monitoreo y control remotos. Nuestro nuevo marco de inteligencia y software analítico Ovation aprovecha los motores de machine learning y el software Mtell® de AspenTech para aprender automáticamente las operaciones normales y anormales de los activos, mejorando continuamente el mantenimiento predictivo. 

El crecimiento de la inteligencia artificial

El desafiante panorama de energía actual requiere más estrategias predictivas que reactivas, y en ese caso el análisis avanzado juega un papel fundamental. El entorno informático moderno y preparado para el futuro de la plataforma de automatización Ovation 4.0 permitirá a Emerson ofrecer IA generativa (GenAI) transformadora que puede extraer con confianza conjuntos de datos grandes y complejos y aprovechar el poder del análisis avanzado para informar decisiones, facultar a la fuerza laboral y optimizar las operaciones.

Emerson está entusiasmado con las nuevas capacidades de GenAI y su capacidad para capacitar a la fuerza laboral del futuro, permitiéndoles tomar decisiones más rápidas, seguras y efectivas en todas sus operaciones. LA IA está preparada para formar las bases de muchas innovaciones que se encuentran en el horizonte en software industrial, que incluyen:

  • Operaciones remotas: en los centros de control centralizados que monitorizan múltiples activos, la IA trabajará en conjunto con los operadores como guardianes autónomos que proporcionan orientación prescriptiva para ayudar con el procesamiento de la información y el apoyo a la toma de decisiones.
  • Operaciones confiables y continuas: los asistentes de GenAI predecirán los requisitos de mantenimiento, ayudando a los equipos operativos a mitigar el impacto de los problemas comunes de confiabilidad, como sensores defectuosos, desgaste mecánico, fluctuaciones de temperatura y desviaciones de presión. Además, la simulación del gemelo digital en tiempo real, junto con los modelos de IA entrenados con operaciones y mantenimiento históricos específicos de la planta, reconocerá condiciones anómalas para identificar cómo y por qué los procesos se desvían de las operaciones de referencia.
  • Optimización de la red: gracias al mantenimiento predictivo asistido por IA, las plataformas de control ofrecerán conciencia situacional avanzada para mejorar la toma de decisiones de los operadores, desde la producción hasta la entrega de energía, lo que resultará en una mayor estabilidad de la red.
  • Seguridad: se usarán modelos robustos de IA como herramienta para mejorar la ciberseguridad mediante una mejora en la detección de amenazas, la automatización de respuestas, la gestión de vulnerabilidades y los protocolos de seguridad generales.

En el entorno actual, liberar y democratizar efectivamente los datos en todas las funciones es fundamental para impulsar la eficiencia operativa, mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red, cumplir con los objetivos de descarbonización y aprovechar nuevas tecnologías como la IA. Las oportunidades para una mejor gestión de datos y el impacto que pueden generar son ilimitados.

A medida que la industria avanza hacia un futuro digital, nos enorgullece liderar el camino, cumplir con los clientes donde están y crear programas de modernización que no requieren cortar y reemplazar. Siempre que los clientes estén listos, estamos aquí para ayudar a simplificar la modernización mediante un recorrido por la arquitectura abierta hacia sistemas de control más eficientes que pongan los datos a trabajar.