Las nuevas soluciones Edge de Emerson simplifican la creación de aplicaciones de IIoT avanzadas
La cartera de productos de soluciones Edge de PACSystems™ ofrece paquetes adaptados para reducir el tiempo dedicado a la integración, el desarrollo y la validación de proyectos de IIoT. Imagen de alta resolución
Las soluciones Edge de Emerson usan Movicon™.NExT, WebHMI, el servidor OPC UA Connext y la plataforma PACEdge en paquetes optimizados para proporcionar una conectividad potente y flexible, visualización y un conjunto de herramientas habilitadas para la nube. Imagen de alta resolución
Las soluciones Edge de PACSystems™ listas para usar ayudan a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los usuarios a configurar e implementar de manera rápida la informática Edge, la visualización y la tecnología para el IIoT.
CHARLOTTESVILLE, Va. (18 de enero de 2022)– Hoy Emerson presentó las soluciones Edge de PACSystems™, una nueva cartera de soluciones industriales de hardware y software Edge. Las soluciones Edge simplifican la selección y la implementación, al ayudan a los fabricantes de equipos originales (OEM), a los integradores de sistemas y a los usuarios finales a reducir significativamente el tiempo de integración, desarrollo y validación de los proyectos de transformación digital. Desde la conectividad y la informática que ocupa poco espacio hasta el análisis y la supervisión en toda la planta, el portafolio ofrece una gama escalable de capacidades de Edge en paquetes adecuados para sus fines. Las soluciones permiten al personal de los sectores de alimentación y bebidas, maquinaria industrial, energías renovables y otros sectores recopilar y visualizar fácilmente datos y análisis críticos a nivel local, justo donde trabajan, lo que les permite optimizar y mantener de forma proactiva las operaciones para obtener el máximo tiempo de actividad y eficiencia.
Los fabricantes se enfrentan a muchas opciones de hardware y software Edge, lo que hace que sea un reto crear soluciones IIoT eficaces que puedan recoger y procesar datos en ubicaciones periféricas para realizar un análisis profundo con el fin de mejorar la productividad, el consumo de la energía, el estado de la maquinaria y mucho más. Las soluciones Edge de PACSystems™ son una combinación de software y hardware informático totalmente optimizados y con licencia de Edge y de IIoT de Emerson, que reducen significativamente el tiempo y la complejidad para seleccionar, configurar y dar soporte a las soluciones Edge. Los usuarios finales obtienen un acceso más rápido a la información de fuentes de datos dispares y aislados en toda la operación, lo que minimiza el tiempo para lograr resultados. Los OEM pueden supervisar de forma segura y proactiva la condición de las máquinas, mejorar la capacidad de actuación y la visibilidad del desempeño, y notificar a los operarios los posibles problemas antes de que se conviertan en tiempos de inactividad.
“El acceso a los datos y el análisis crítico justo en el punto de generación permite al personal de la planta tomar medidas rápidas e informadas para mejorar la producción”, expresó Sabee Mitra, presidente del Systems and Software de Emerson. “Con las soluciones Edge de PACSystems, cualquier aplicación industrial que utilice PLC puede ofrecer información inmediata cuando y donde los operadores más la necesitan, manteniendo una fácil escalabilidad”.
Las soluciones Edge de Emerson usan Movicon™.NExT, WebHMI, el servidor OPC UA Connext y la plataforma PACEdge™ en paquetes optimizados para proporcionar una conectividad potente y flexible, visualización y un conjunto de herramientas habilitadas para la nube. Los usuarios se pueden conectar libremente a cualquier dispositivo de campo o sistema de control para crear sistemas informáticos periféricos avanzados, análisis de plantas y energía y sistemas de supervisión, y luego presentar esa información en una única interfaz hombre-máquina (HMI) desde la máquina hasta el nivel de la empresa.
Las soluciones individuales para los propósitos específicos de las soluciones Edge de PACSystems se interconectan sin problemas, lo que permite una fácil escalabilidad en toda la plataforma. Las organizaciones pueden comenzar con una aplicación y desarrollarla a medida que crecen las necesidades futuras, lo que amplía fácilmente el valor de las soluciones ya existentes. Entre estas opciones se incluyen las siguientes:
- RXi HMI: mejora la visibilidad del funcionamiento y el desempeño de la máquina y permite a los operadores acceder rápidamente a la información crítica.
- Informática RXi Edge: aprovecha los datos de cualquier fuente para ofrecer información en tiempo real y aprendizaje automático de acceso inmediato para los operadores que mejoran la toma de decisiones.
- Controlador RX3i Edge: desbloquea la optimización de los procesos en tiempo real por medio de la alta velocidad, el control determinista y la inteligencia de las máquinas en un solo dispositivo.
- Análisis RXi Edge: simplifica el acceso y la visibilidad de la productividad, el desempeño y el consumo de energía de la planta, con análisis intuitivos y preconfigurados.
- Supervisor RXi: conecta los activos de la planta y los datos de producción en una vista integral y en tiempo real de las operaciones de producción con visualización desde cualquier lugar. Los usuarios finales, los integradores del sistema y los OEM se beneficiarán por igual del desarrollo acelerado de las aplicaciones y de la conectividad abierta segura desde el dispositivo a la nube, lo que ayudará a satisfacer las necesidades de IIoT de los ingenieros y los operadores, junto con la flexibilidad necesaria para respaldar las futuras integraciones de TO y TI.
Para obtener más información sobre las soluciones Edge de PACSystems, visite https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera de automatización líder y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.