Emerson presenta un silenciador para ayudar a proteger a los trabajadores del ruido de los procesos de gas

Fisher WhisperTube Modal Attenuator

El atenuador modal de WhisperTube está formado por cavidades acústicas de distintos tamaños que rodean un tubo perforado de diámetro completo. Cada cavidad genera una interferencia destructiva en un rango de frecuencias para proporcionar una reducción significativa del ruido en un amplio espectro. Imagen de alta resolución

El atenuador modal WhisperTube de Fisher proporciona reducción de ruido en el servicio de fluidos compresibles, para mejorar la seguridad de los trabajadores, sin afectar el caudal del proceso. 

MARSHALLTOWN, Iowa (24 de octubre de 2022) – Emerson presentó el  atenuador modal WhisperTube de Fisher™ para aplicaciones con gases y vapores ruidosos en una amplia gama de industrias. El atenuador modal es un dispositivo de paso completo que ofrece una supresión de sonido de 15 decibelios para reducir el ruido en el interior de las tuberías producido por fuentes aguas arriba, como válvulas de control u otros dispositivos. Se instala aguas abajo de este tipo de dispositivos en lugar de una pieza de carrete de tubería, no genera ninguna caída de presión adicional y no tiene ningún impacto en el caudal del proceso.

Los usuarios industriales llevan mucho tiempo buscando una solución para reducir el ruido de las tuberías del proceso, pero hasta ahora todas las soluciones habían generado una importante caída de presión, habían reducido el caudal y/o provocado obstrucciones. Esto ha llevado a algunos usuarios a instalar aislamiento acústico en las secciones de las tuberías para reducir el ruido, pero puede ser muy costoso y complicado de instalar, y no hace nada para reducir el ruido interno de las tuberías. El atenuador modal aborda estos y otros problemas con una solución completa, lo que mejora la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa, a la vez que reduce el riesgo de daño al equipo aguas abajo debido a los altos niveles de ruido interno de las tuberías.

Entre las principales aplicaciones del atenuador modal se encuentran aquellas en las que los flujos de proceso aguas arriba son modificados por válvulas de control, válvulas de alivio de presión, bombas, compresores y otros dispositivos que generan ruido. Muchos de estos dispositivos deben instalarse en tramos de tuberías sin restricciones de caudal aguas abajo y el atenuador modal funciona especialmente bien en estas aplicaciones porque no contempla tales restricciones

A diferencia de otras soluciones de supresión de ruido, el atenuador modal no representa una obstrucción en las tuberías, por lo que puede utilizarse en aplicaciones en las que hay partículas suspendidas en los flujos del proceso, y/o en las que una inspección de tuberías es necesaria para realizar una limpieza y mantenimiento.

Los dispositivos de WhisperTube se ofrecen en tamaños desde 2 in hasta 12 in con clasificaciones de brida de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) de clase 150, 300 y 600. Las clasificaciones de la presión coinciden con los tamaños de la clasificación de la brida, y la temperatura máxima es de 700 grados Fahrenheit.

Para más información visite: Emerson.com/FisherWhisperTube.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera de automatización líder y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.