Emerson acelera y simplifica la automatización de plantas con el último lanzamiento de un potente software basado en SCADA
Movicon.NExT 4.2 es un software diseñado para tener una interfaz fácil con cualquier dispositivo de campo y sistema de control o de empresa que conecta a los usuarios y a los fabricantes de equipos originales (OEM) con los datos y la información necesarios para lograr la excelencia operativa. Imagen de alta resolución
El modular y escalable Movicon.NExt 4.2 construido en un marco abierto, mejora el rendimiento, disminuye los costos de implementación, presenta gráficas modernas y más
CHARLOTTESVILLE, Virginia (19 de octubre de 2022) – Al dar a conocer el siguiente nivel en rendimiento, visibilidad, conectividad y facilidad de uso en plantas, Emerson anunció hoy el nuevo lanzamiento de su plataforma de automatización avanzada, Movicon.NExT™ 4.2. El software está diseñado para tener una interfaz fácil con cualquier otro dispositivo de campo y sistemas de control o de empresas, que conecta a los usuarios y a los fabricantes de equipos originales (OEM) con datos e información que se necesitan para alcanzar la excelencia operativa a lo largo de un amplio rango de aplicaciones, incluyendo fabricaciones discretas e híbridas, como de comidas, bebidas y bienes de consumo empaquetados, así como de energía, infraestructura, automatización de edificios y de máquinas.
Movicon.NExT 4.2 es una plataforma modular, flexible que proporciona HMI local, supervisión y análisis que escalan desde pequeñas aplicaciones IIoT o WebHMI en dispositivos Linux integrados hasta grandes sistemas de servidores Windows®, lo que les permite a los usuarios alcanzar mejoras en la sostenibilidad y el rendimiento, un paso a la vez, de forma fácil y rentable.
“Los OEM y los usuarios industriales en la actualidad se enfrentan a desafíos nuevos, que incluyen falta de mano de obra cualificada, demandas para una mayor productividad y velocidad de producción, y objetivos de reducción de energía”, dijo Jeff Householder, presidente de la Unidad de Negocio de Soluciones de Automatización de Máquinas de Emerson. “Movicon.NExT 4.2 proporciona la tecnología escalable y fácil de usar que necesitan para desarrollar soluciones de automatización avanzadas en las plantas que puedan mejorar la productividad, disminuir el tiempo de inactividad y reducir el tiempo de desarrollo”.
La plataforma de Movicon.NExT 4.2 permite a los clientes desarrollar soluciones de forma más rápida y segura mediante una matriz de nuevas capacidades, que incluyen mejor rendimiento, certificación IEC 62443-3-3 para aumentar la ciberseguridad y nuevos objetos planos para una mayor eficiencia. Además, la plataforma permite el desarrollo rápido de aplicaciones sin necesidad de competencias especializadas o configuraciones personalizadas.
También se han hecho mejoras a cada uno de los módulos de Movicon.NExT, Movicon WebHMI, NExT.AR y Pro.Lean, que incluyen mejoras en la conectividad para fortalecer las comunicaciones, nuevas opciones para que las autorizaciones sean más fáciles, compatibilidad con el Título 21 del Código de Reglamentos Federales (CFR) de apoyo para las recetas para una mayor facilidad de uso y notificaciones de alarma que reducen el costo de la infraestructura. Entre las capacidades visuales ampliadas de WebHMI se encuentra la adición de varios objetos personalizables para mejorar aún más la facilidad de uso para los desarrolladores.
La solución de realidad aumentada de NExT.AR ahora incluye una nueva función de acercamiento que permite al personal acceder a activos de la planta que antes eran inalcanzables y reducir los costos de mantenimiento. El módulo de análisis de productividad de Movicon Pro.Lean incluye ahora una serie de avances que facilitan la navegación por las métricas OEE, la gestión de los horarios y la mejora de la gestión de los desechos.
Más información en www.Emerson.com/Movicon y en las notas de la versión aquí.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.