El nuevo software de interfaz E/S de Emerson ayuda a las operaciones pensadas para el futuro y a reducir los costos de modernización hasta un 40 %.

Fallback image

Al utilizar DeltaV™ IO.CONNECT, las empresas pueden mejorar su rendimiento al actualizarse a un sistema de control más moderno mientras que gestionan el gasto capital y mitigan los riesgos al mantener su inversión en E/S. Imagen de alta resolución

DeltaV IO.CONNECT permite a los fabricantes mantener la infraestructura E/S, disminuye el tiempo de inactividad, acelera el retorno de inversión y aumenta la flexibilidad de gastos de capital.

AUSTIN, Texas (12 de octubre de 2022) – Emerson, líder mundial en software e ingeniería, lanzó DeltaV™ IO.CONNECT, un nuevo servicio de software de suscripción diseñado para ayudar a las plantas a simplificar la modernización con una ruta de arquitectura abierta que hace posible la transición a esquemas de control más eficientes sin necesidad de revisar completamente la infraestructura existente. En una planta tradicional con decenas de miles de puntos de E/S y muchos controladores, esto puede ahorrar cientos o miles de horas de trabajo y hasta un 40 % del capital necesario para una actualización completa.

Muchas plantas que todavía usan sistemas de control de hace 20 o 30 años no pueden aprovechar las ventajas de las tecnologías modernas y digitales que optimizan las operaciones y mejoran la sostenibilidad. Modernizar estos sistemas es complicado por el extenso tiempo, la mano de obra y el gasto de capital que se necesita para convertir el cableado antiguo, las terminaciones y otra infraestructura sobre las que se construyen, lo que deja a las plantas "atrapadas" en tecnologías de control obsoletas y en costosos contratos de servicio.

DeltaV IO.CONNECT proporciona una ruta más rápida, fácil y más rentable para reemplazar cualquier sistema obsoleto con un nuevo sistema de control distribuido DeltaV, mientras que deja la infraestructura de E/S existente en su lugar. La solución se suministra como un componente de software de suscripción que ofrece el Guardian™ Support de Emerson, lo que ayuda a las plantas a mantenerse siempre actualizadas, impulsar los objetivos estratégicos y satisfacer las necesidades de las empresas con operaciones pensadas para el futuro. No se necesitan proveedores obsoletos para la configuración y el mantenimiento de E/S.

Al preservar las E/S existentes y al dejar el cableado intacto, las plantas pueden reducir el tiempo de transición al nuevo sistema en un 90 %, mantener la producción a su ritmo, reducir los riesgos y minimizar el tiempo de inactividad. Una vez instalada la interfaz y la planta esté ejecutando las nuevas tecnologías de control, los técnicos pueden actualizar las E/S en el horario de su preferencia mientras la planta está en funcionamiento, cambiar lo que era un gasto de capital al presupuesto de operaciones e impulsar el retorno inmediato de la inversión por medio de la mejora del rendimiento del control de procesos.

"Muchas de las prácticas recomendadas para mejorar la visibilidad y el desempeño están fuera del alcance de las numerosas plantas que todavía utilizan equipos obsoletos actualmente", dijo Claudio Fayad, vicepresidente de Tecnología del Negocio de Sistemas y Soluciones de Proceso de Emerson.

"Además, muchos de los sistemas más antiguos están llegando al final de su ciclo de vida útil, y obligan a algunas plantas a modernizarse en un tiempo muy limitado. DeltaV IO.CONNECT impulsa a que las plantas industriales elijan un sistema de control digital con todas las características de automatización avanzada que necesitan, mientras siguen escalando a su propio ritmo para gestionar mejor las interrupciones relacionadas con la transición y los gastos de capital”, dijo Fayad.

DeltaV IO.CONNECT se expondrá en el Intercambio de usuarios globales de Emerson, del 24 al 28 de octubre de 2022 en Grapevine, Texas.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.