El nuevo regulador de presión de Emerson mejora el desempeño del sistema de celdas de combustible de hidrógeno en vehículos comerciales

Fallback image

El regulador reductor de presión de Emerson mejora el rendimiento del sistema de celdas de combustible de hidrógeno en los vehículos comerciales. Imagen de alta resolución

El regulador para uso a bordo TESCOM HV-3500 ofrece presión consistente y suministro de hidrógeno continuo, al maximizar la eficiencia del combustible

FLORHAM PARK, N. J. (29 de noviembre de 2022) - Emerson lanza un regulador reductor de presión especialmente diseñado para su uso a bordo de vehículos comerciales de celdas de combustible de hidrógeno. El diseño de sello activo de dos etapas patentado del regulador de hidrógeno de uso a bordo TESCOM™ HV-3500 proporciona presión consistente y un suministro de combustible de hidrógeno continuo a las celdas de combustible durante todo el rango de condiciones operativas del vehículo, incluyendo la aceleración, desaceleración, detención e inactividad. La presión estable ayuda a prolongar la vida útil de las celdas de combustible y a maximizar el consumo de combustible. La presión confiable de combustible provista por el HV-3500 permite a los operadores conducir durante trayectos más largos sin necesidad de recargas y reduce el riesgo de exceso de presurización downstream, que resulta en pérdidas, desperdicio de combustible y posibles emisiones. El HV-3500 ha sido diseñado, desarrollado y probado de forma independiente para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la EC79 para los reguladores de presión utilizados en los vehículos de hidrógeno.

Al potenciar la eficiencia de las celdas de combustible y maximizar la eficiencia energética general, la presión estable que proporciona el HV-3500 también reduce la frecuencia de mantenimiento. El regulador permite el bloqueo de alta presión positiva de combustible de hidrógeno en rutas y condiciones operativas variadas, lo que aumenta la durabilidad de las celdas de combustible. 

"Para mejorar la sostenibilidad medioambiental en la industria del transporte comercial, los sistemas de celdas de combustible de hidrógeno deben satisfacer con exactitud las necesidades de presión y la demanda de combustible y, al mismo tiempo garantizar la seguridad, independientemente de las distancias conducidas", afirma Robert Lindquist, director de Mercadeo Mundial del negocio de precisión y control de líquidos. "Con su diseño de sello activo y válvula de amarre patentado, el HV-3500 alcanza nuevos niveles de confiabilidad y una transferencia de presión constante que ayuda a mantener a los vehículos comerciales impulsados por hidrógeno en la ruta, en donde son necesarios".  

El HV-3500 también ayuda a los fabricantes de equipos originales (OEM) a aumentar la rentabilidad al reducir los tiempos y costos de fabricación. Su diseño de dos etapas elimina la necesidad de accesorios adicionales y simplifica la instalación, mientras que su forma cuadrada le permite a los OEM asegurarlo a los paneles y marcos existentes en el sistema de celdas de combustible. Esta forma especialmente diseñada y los orificios de montaje hacen que el HV-3500 liviano sea más fácil y rápido de instalar que otras tecnologías de regulación de presión. El tiempo de montaje reducido reduce los costos de instalación. 

“El HV-3500 muestra el compromiso de Emerson de desarrollar tecnología en materia de energías renovables que ayuden a los fabricantes y usuarios finales a superar los desafíos que enfrentan a medida que construyen un mundo más sostenible”, agrega Zhang Yingchun, director de Ingeniería del negocio de precisión y control de líquidos de Emerson. “Es por ello que nuestro equipo de proyectos de tecnología toma muy en cuenta todo el ciclo de vida del sistema de celdas de combustible al momento de su diseño. El diseño minucioso disminuye los costos de fabricación e instalación para los OEM y su desempeño avanzado disminuye los costos de combustible y mantenimiento para los usuarios finales". 

El HV-3500 cuenta con la norma EC79 y con el respaldo local de Emerson. Aunque algunos OEM luchan por intensificar la producción y acortar el tiempo de lanzamiento al mercado, el apoyo personalizado que Emerson ofrece los ayuda a poder poner sus vehículos en la calle de forma más rápido y con operaciones confiables a lo largo del ciclo de vida de los vehículos.

Para obtener más información, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-hv-3500.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.