Las nuevas válvulas Emerson ofrecen rendimiento del control de caudal proporcional en aplicaciones exigentes.
Las válvulas proporcionales de la serie 209 de ASCO ofrecen precisión, caudal y consumo de energía superiores para equipos médicos, bombas de combustible de hidrógeno, equipos para la industria alimenticia y más. Imagen de alta resolución
Las válvulas proporcionales de la serie 209 de ASCO ofrecen precisión, caudal y consumo de energía superiores para equipos médicos, bombas de hidrógeno como combustible, equipos para la industria alimenticia y más
FLORHAM PARK, N.J. (14 de diciembre de 2022) – Emerson presentó hoy las válvulas proporcionales de control de caudal de la serie 209 de ASCO™ , que ofrecen los estándares más altos de precisión, valores nominales de presión, características de caudal y eficiencia energética disponibles en una arquitectura compacta y de diseño específico. Con esta combinación de tamaño y rendimiento, las válvulas de la serie 209 permiten a los usuarios regular con precisión el caudal de fluido en una amplia gama de dispositivos que requieren un rendimiento exigente, como los que se encuentran en las industrias de equipos médicos, alimentos y bebidas, y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
La precisión, el tiempo de respuesta y la repetibilidad son críticos en aplicaciones de control de caudal de alta precisión, como controlar la velocidad de la herramienta en sillones odontológicos, el caudal de vapor en cafeteras, el caudal de agua en sistemas de refrigeración y el caudal de hidrógeno en pilas de combustible. Las válvulas de la serie 209 tienen baja histéresis (menor o igual a 5 %), excelente repetibilidad (menor o igual a 1 %) y alta sensibilidad (menor o igual a 0.2 %) que contribuyen a su precisión.
“Las válvulas proporcionales son componentes clave que pueden afectar significativamente el rendimiento y la eficiencia de los equipos”, afirmó Shivam Chauhan, gerente de marketing de productos comerciales, Europa, Oriente Medio y África, en la unidad de negocios de discrete de Emerson. “Diseñamos las válvulas de la serie 209 ASCO para ofrecer el más alto nivel de rendimiento con un elemento pequeño en tamaño, para darles a nuestros clientes la flexibilidad y la confianza para diseñar productos que estimulen la innovación, fomenten la sostenibilidad, bajen los costos y mejoren la vida de las personas”.
El bajo consumo de energía y el tiempo de respuesta rápido (menos o igual a 15 milisegundos) de la serie 209 pueden prolongar la vida útil de los dispositivos que la alimentan y optimizar el rendimiento del sistema y la eficiencia. El diseño interno mejorado evita el contacto de metal sobre metal que causa un chasquido, y esto permite que las válvulas operen a niveles de sonido extremadamente bajos que son cruciales para la comodidad del ocupante y el bienestar en entornos médicos, de edificios comerciales y servicio de alimentos, además de hotelería.
Las válvulas de la serie 209 cumplen con todas las aprobaciones mundiales, entre ellas Underwriters’ Laboratories (UL), United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) y European Conformity (CE), e incluyen una variedad de opciones que personalizan las válvulas para aplicaciones específicas. Por ejemplo, las válvulas de la serie 209 se pueden emplear para aplicaciones críticas como dispositivos de terapia con oxígeno y vienen en diferentes configuraciones de bobinas que añaden flexibilidad y simplifican la instalación. Y una selección de elastómeros garantiza la compatibilidad con diversos medios, entre ellos elastómeros sin silicona que pueden soportar el alcohol y el azufre en aplicaciones exigentes como pintura y recubrimiento en polvo, además de elastómeros aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para aplicaciones en contacto con bebidas y alimentos.
Las válvulas de la serie 209 se unen a la oferta integral de Emerson de tecnología de válvulas proporcionales líderes en la industria. Para obtener más información sobre la serie 209 de válvulas proporcionales de control de caudal ASCO de Emerson, visite www.Emerson.com/Proportional.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.