Los nuevos actuadores eléctricos de Emerson ofrecen flexibilidad de aplicación, precisión y repetibilidad superiores

The AVENTICS Series SPRA

El actuador lineal eléctrico con vástago AVENTICSTM serie SPRA de Emerson es una solución rentable y de alto rendimiento que ofrece una mayor capacidad de carga, precisión y confiabilidad. Imagen de alta resolución

Los actuadores eléctricos con vástago AVENTICS serie SPRA con tres tecnologías de tornillo diferentes ofrecen una versatilidad incomparable que puede satisfacer mejor las necesidades de aplicaciones exigentes

FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY  (6 de junio de 2022) – Emerson lanzó hoy sus nuevos actuadores eléctricos AVENTICSTM serie Servo Profile Advanced (SPRA), una línea de cilindros con vástago precisos y altamente repetibles. Mientras que en el mercado solo suele estar disponible un único tipo de husillo de actuadores eléctricos, los actuadores SPRA ofrecen tres tecnologías de husillos. Estos incluyen un tornillo de bolas de precisión, que proporciona una durabilidad y precisión excepcionales para aplicaciones que necesitan una calidad o un rendimiento óptimos, una opción rentable de tornillo de avance y tornillos de rodillo para precisión, velocidad y cargas pesadas. 

Esta versátil gama de cilindros con vástago permite a los usuarios de los sectores automotriz, de alimentos y bebidas, de embalaje y de las ciencias de la vida configurar actuadores eléctricos para satisfacer requisitos exigentes de las aplicaciones, como una mayor sostenibilidad o eficiencia, en lugar de conformarse con una aproximación estándar.

“Con cuatro tamaños y múltiples opciones de montaje, los actuadores eléctricos AVENTICS serie SPRA son soluciones rentables y de alto rendimiento que cubren la mayoría de las aplicaciones de automatización de máquinas”, afirmó Linda Schwartzen, directora de marketing de actuadores AVENTICS de Emerson. “El cumplimiento de la norma ISO-15552 ofrece una amplia gama de accesorios y nuestra herramienta de cálculo y configurador en línea asegura la implementación adecuada y puede satisfacer las necesidades de aplicaciones exigentes”.

Las herramientas interconectadas en línea permiten que los usuarios midan y personalicen los actuadores eléctricos, sin la necesidad de instalación de software ni de registro. La configuración incluye una descarga directa de archivos CAD, que comprende todos los elementos de la solución configurada, como cilindro eléctrico, accesorios, opciones de montaje y adaptador de motor. 

Más información sobre los actuadores eléctricos AVENTICSTM serie SPRA.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.