Resumen de noticias: Válvula de cierre rápido de la serie BM6X de Emerson certificada para su uso en aplicaciones de hidrógeno
Bureau Veritas ha certificado la válvula para su uso con hasta 100 % de hidrógeno a presiones de hasta 100 bar
HOUSTON (13 de febrero de 2023) — Emerson anunció hoy que la aprobación por parte de Bureau Veritas Italia de su válvula de cierre rápido de la serie BM6X para su uso en aplicaciones con hasta 100 % de hidrógeno y presiones de hasta 100 bar se completó en diciembre de 2022. La certificación se logró como resultado del compromiso de Emerson y Bureau Veritas Italia de garantizar que los productos adecuados estén disponibles para su uso en la nueva infraestructura de hidrógeno. La certificación otorgada a la válvula de cierre rápido de la serie BM6X de Emerson confirma la verificación de idoneidad del material, basada en pruebas de sellado internas y externas realizadas en la planta de producción de Emerson en Castel Maggiore, Bolonia, Italia.
Emerson está trabajando con sus clientes para desarrollar un ecosistema de hidrógeno, comenzando con la investigación y la innovación, y ampliando la producción y el transporte. Estos esfuerzos son un enfoque importante de la estrategia de la Unión Europea sobre el hidrógeno, adoptada en 2020, y de esfuerzos similares en otros países y regiones del mundo. La certificación de componentes clave, como la válvula de cierre rápido de la serie BM6X de Emerson, es un paso crítico para este tipo de proyectos.
“El procedimiento de Bureau Veritas, relacionado con la emisión de la aprobación de tipo para los actuadores y válvulas operados por hidrógeno, define el proceso de auditoría para la emisión, el mantenimiento y la renovación de la certificación para los actuadores y válvulas utilizados con hidrógeno o mezclas de hidrógeno”, dice Giuseppe Signoretta, gerente técnico de hidrógeno de Bureau Veritas.
“Este procedimiento respalda la certificación de productos listos para ser utilizados en el campo del hidrógeno y proporciona una herramienta adecuada para la implementación concreta de los planes europeos para la independencia energética y la reducción de las emisiones de CO2. La colaboración entre Emerson y Bureau Veritas demuestra un compromiso concreto de ofrecer productos adecuados y seguros para las redes de distribución de gas natural”, añade Signoretta.
“Para garantizar la calidad, seguridad y conformidad del producto, Emerson colabora con la agencia de pruebas y certificación Bureau Veritas Italia y ha desarrollado procedimientos internos para evaluar la idoneidad de los productos para ser utilizados en aplicaciones de infraestructura de gas”, dijo Oscar Bressan, ingeniero de estandarización y producto del equipo de investigación y desarrollo de gestión de la presión de Emerson.
“Los procedimientos de Emerson describen los requisitos, las pruebas y los métodos de inspección para materiales metálicos y no metálicos, así como el sellado interno y externo necesario para usar productos de control de presión en contacto con gas natural e hidrógeno mezclado, o hidrógeno puro. Después de la primera certificación obtenida para la válvula de cierre rápido de la serie BM6X de Emerson, Emerson continuará certificando otros equipos utilizados en infraestructuras de hidrógeno para garantizar la sostenibilidad y confiabilidad de este mercado de rápido desarrollo”, concluye Bressan.
La válvula de cierre rápido de la serie BM6X de Emerson tiene múltiples aplicaciones en redes de transmisión de gas, estaciones de regulación e infraestructura de uso final. Por ejemplo, las empresas de transporte y distribución de gas natural pueden mezclar hidrógeno en sus sistemas de distribución, lo que reduce las emisiones cuando la mezcla de hidrógeno y gas natural se quema en los hogares para cocinar, calentar y otros usos. Los usuarios finales industriales pueden reducir las emisiones al utilizar una mezcla de hidrógeno y gas natural como combustible para las turbinas utilizadas para la generación de energía.
Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad e hidrógeno de Emerson, visite https://www.emerson.com/en/corporate/expertise/roadmap-to-industrial-sustainability. En este enlace se pueden encontrar detalles adicionales sobre las metodologías de investigación y prueba requeridas para las aplicaciones de hidrógeno: Descarbonización en aplicaciones de gas natural
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.