Emerson lanza las primeras válvulas de corte de seguridad para la combustión certificadas para uso en biodiésel en Américas y Asia

Fallback image

Las nuevas válvulas de biodiésel de las series 262 y 263 de ASCO™ permiten a las calderas industriales utilizar un combustible más sostenible, lo que reduce las emisiones y garantiza el cumplimiento. Imagen de alta resolución

Las nuevas válvulas de biodiésel ASCO™ de las series 262 y 263 permiten que las calderas industriales utilicen un combustible más sostenible, lo que reduce las emisiones y garantiza el cumplimiento

FLORHAM PARK, N.J.  (8 de febrero de 2023) – Emerson, líder mundial en tecnología y software, ha lanzado sus nuevas  válvulas de biodiésel de las series 262 y 263 ASCO™ , las primeras válvulas de combustión certificadas para uso con combustible combinado con biodiésel en calderas industriales y comerciales en América y Asia. Estas válvulas de biodiésel hacen posible que las aplicaciones de calefacción urbana y quemadores de calderas comerciales hagan la transición a una fuente de energía más sostenible, lo que simplifica el cumplimiento de las regulaciones en constante evolución y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la huella de carbono de los usuarios de calderas.

El combustible de calefacción biodiésel es biodegradable y de combustión más limpia, y produce menos emisiones de GEI que el petróleo solo. Múltiples estudios han demostrado que el combustible biodiésel puede reducir las GEI entre un 50 % y un 86 % en comparación con el combustible diésel convencional. El uso de productos de automatización de biodiésel no certificados en aplicaciones de biodiésel puede conducir a una grave reducción del desempeño y la seguridad de las válvulas. Esto podría provocar daños a largo plazo en el tren de combustible y el impacto podría ir desde fugas hasta una pérdida total del control del proceso. El biodiésel es un medio corrosivo que requiere productos especialmente diseñados y certificados. Dado que la sostenibilidad es una prioridad en todo el mundo, las regulaciones y las certificaciones están cambiando a favor del uso de mezclas de biodiésel. Underwriters' Laboratories (UL) actualizó recientemente su norma sobre quemadores de aceite, UL 428B, para incluir mezclas de biodiésel de hasta un 20 % (B20). Las válvulas de las series 262 y 263 cuentan con un elastómero compatible con B20 y están certificadas conforme a UL 428B.

“Nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a mejorar sus esfuerzos de sostenibilidad ambiental, a la vez que alcanzan el cumplimiento regulatorio y los niveles más altos de desempeño”, dijo Ali Sarwar, director de Marketing Industrial y de Combustión para el negocio de control de movimiento y fluidos de Emerson. “Nuestras nuevas válvulas de biodiésel ASCO de las series 262 y 263 permiten cumplir con las demandas extremas de las aplicaciones de combustión y las regulaciones emergentes sobre biocombustibles, al mismo tiempo que producen menos emisiones”.

La construcción robusta de las válvulas de cierre de solenoide de las series 262 y 263 ofrece una larga vida útil y pocas fugas internas, lo que minimiza el mantenimiento y mejora la confiabilidad, mientras que el tubo de núcleo soldado ofrece valores de presión altos para un uso eficiente del combustible. Estas válvulas compactas, que pueden montarse en cualquier posición con un rango de opciones de elastómero, permiten un cierre hermético que puede mejorar la eficiencia al tiempo que reduce las emisiones y los costos. También se tiene disponible una selección completa de gabinetes antideflagrantes.

Para obtener más información sobre las válvulas de biodiésel ASCO de las series 262 y 263 de Emerson, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-262-263.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.