El nuevo diseño del anillo de limpieza de Emerson reduce el mantenimiento y mejora la exactitud de medición de presión diferencial

319 Flushing Rings - Rosemount

Anillos de limpieza Rosemount™ 319 con válvulas integradas para sistemas de sellado de nivel por presión diferencial (DP). Imagen de alta resolución

video-media
Rosemount™ 319 Flushing Rings: For Faster Maintenance of DP Level Seal Systems

Los anillos de limpieza Rosemount™ 319 permiten un mantenimiento más rápido de los sellos del diafragma sin necesidad de desconectarlos de las bridas de proceso.

Los anillos de limpieza del Rosemount™ 319 con válvulas integradas eliminan el ensamblaje en sitio para reducir el tiempo de instalación

SHAKOPEE, Minn. (21 de marzo de 2023) – Hoy, Emerson presentó el anillo de limpieza Rosemount™ 319 con diseño integrado en la válvula, lo que garantiza una medición precisa de la presión diferencial y un menor mantenimiento, ideal para una amplia gama de aplicaciones de presión diferencial.

Disponibles en versiones tradicional y compacta, los nuevos anillos de limpieza Rosemount 319 ofrecen una conexión directa entre el proceso y el sello, y permiten un mantenimiento más rápido de los sellos del diafragma sin necesidad de desconectarlos de las bridas del proceso.

Ambas versiones de los anillos de limpieza Rosemount 319 vienen premontadas, incluyendo el anillo de limpieza, las válvulas correspondientes y las conexiones, lo que permite a los técnicos comisionar los dispositivos más rápidamente, ya que se elimina la necesidad de adquirir y montar los componentes en el sitio. Los anillos de limpieza Rosemount 319 se someten a pruebas de fugas en fábrica, por lo que los usuarios pueden instalarlos en los recipientes nada más sacarlos de la caja. Una vez instalado, el mantenimiento del sello de diafragma es considerablemente más rápido sin comprometer la seguridad, al tiempo que se reduce el inventario y la gestión de piezas de múltiples proveedores. Las características específicas de esta versión incluyen lo siguiente:

  • El diseño tradicional del anillo de limpieza Rosemount 319 aprovecha una acción de limpieza por caudal y se puede ajustar a casi cualquier aplicación. Las configuraciones están disponibles con válvulas de bola, válvulas de aguja o válvulas de compuerta, y en diversos materiales, tipos de bridas, tamaños y capacidades.
  • El diseño del anillo de limpieza compacto Rosemount 319 elimina rápidamente los residuos acumulados, limpiando cinco veces más rápido, cubriendo un 30 % más de superficie y con un 50 % menos de puntos de fuga que otros anillos de limpieza. Estos conjuntos se adaptan a una gama más amplia de aplicaciones gracias a su tamaño reducido, lo que permite realizar mediciones precisas de presión diferencial en aplicaciones con espacio limitado para la instalación de anillos de limpieza. Las configuraciones están disponibles con válvulas de aguja y en diversos materiales, tipos de bridas, tamaños y capacidades.

“Los anillos de limpieza Rosemount 319 con conjuntos de válvulas integrados están diseñados para eliminar los costos de adquisición y de mano de obra en el sitio”, afirmó Nicole Meidl, gerente de producto de Emerson. “Los productos se pueden poner en marcha de forma más rápida y eficiente, y se puede acceder fácilmente a los sistemas de sello de nivel por presión diferencial para su mantenimiento futuro, lo que reduce los tiempos de parada. Este tipo de optimizaciones reducen el riesgo, los costos y la complejidad para nuestros clientes”.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.