Los caudalímetros másicos ultracompactos Coriolis de Emerson con transmisores avanzados mejoran la instalación y la conectividad
El nuevo y ultracompacto medidor de caudal y densidad Coriolis de la serie G de Micro Motion y el transmisor configurable de entradas y salidas 4700 de Micro Motion. Imagen de alta resolución
Los nuevos medidores serie G Micro Motion ofrecen los diseños de doble tubo más compactos del mercado; los transmisores 4700 admiten tecnología Bluetooth y diagnóstico avanzado
BOULDER, Colo. (8 de noviembre de 2023) - Emerson presentó la línea de caudalímetros másico y de densidad Coriolis de la serie G de Micro Motion™, los medidores de caudal másico Coriolis de doble tubo más compactos del mercado. El medidor de caudal y densidad Coriolis de la serie G de Micro Motion ofrece el mismo nivel de calidad y confiabilidad que los diseños estándares, pero en un factor de forma mucho más pequeño y liviano. En comparación con los caudalímetros volumétricos tradicionales, proporciona una medición directa del caudal másico, inmunidad a los cambios de temperatura/presión del proceso y diagnósticos avanzados del proceso y de la condición.
Emerson también presentó el transmisor 4700 Coriolis de Micro Motion que añade nuevas capacidades para su uso con su familia Micro Motion de caudalímetros Coriolis. El transmisor puede instalarse posteriormente en la mayoría de los sensores Micro Motion existentes y pedirse con todos los medidores nuevos, incluida la nueva serie G de Micro Motion. La combinación de estos dos nuevos productos ofrece una solución ideal para aplicaciones químicas y otras aplicaciones industriales.
Medidores de caudal y densidad de la serie G de Micro Motion
Los caudalímetros de la serie G de Micro Motion son ideales para plantas químicas que necesitan mejorar la seguridad, reducir el consumo de energía y minimizar las emisiones. Están disponibles con la Directiva para equipos de presión (PED), la certificación de Nivel de integridad de la seguridad SIL 2 y SIL 3 y están diseñados para cumplir las directrices NAMUR NE 132. Los modelos higiénicos también estarán disponibles en el primer semestre de 2024 para alimentos y bebidas, ciencias de la vida y otras aplicaciones en las que se requiera la certificación 3-A o del Grupo Europeo de Diseño y de Equipos Higiénicos (EHEDG).
Aunque los medidores Coriolis no requieren tramos rectos de tubería aguas arriba o abajo como muchas otras tecnologías de medición del caudal, algunos modelos ocupan más espacio, lo que limita su uso en espacios reducidos. Los nuevos medidores de Emerson abordan este problema con una dimensión entre caras de menos de 12 pulgadas para el modelo de tamaño de la tubería de 1 pulgada. El formato compacto se complementa con una reducción significativa del peso, lo que aporta ventajas para el transporte, la instalación y la seguridad.
La flexibilidad en las opciones de comunicación y alimentación reduce el costo y la complejidad de la instalación. La conexión a los sistemas host está disponible mediante una combinación de señales discretas y 4-20 mA HART®, o mediante conexiones digitales, como Wi-Fi, tecnología Bluetooth® y soluciones de alimentación a través de Ethernet (PoE), como Ethernet/IP, Modbus TCP o PROFINET. Cada una de estas conexiones digitales permite la comunicación bidireccional de diversos datos, como variables de proceso, diagnósticos, estatus, configuración y calibración. Estos datos pueden utilizarse para aplicar prácticas de mantenimiento proactivo e iniciativas de transformación digital.
Hay seis tamaños de línea disponibles, de ¼ in a 3 in, y la selección de productos se realiza mediante una configuración simplificada y racionalizada. El etiquetado directo por láser proporciona durabilidad incluso en las condiciones más duras y elimina la necesidad de etiquetas adhesivas y etiquetas soldadas por puntos. Las herramientas de especificación digital MyEmerson son fácilmente accesibles por medio de un código QR que proporciona una solución rápida y sencilla para almacenar y acceder a la información relacionada con cada caudalímetro.
Configuración de E/S del transmisor 4700 Coriolis de Micro Motion
Los usuarios finales han implementado extensamente los caudalímetros Coriolis de Micro Motion en una gran variedad de industrias, como la química, alimentos y bebidas, ciencias de la vida, petróleo y gas, petroquímica y otras. Muchos de estos usuarios finales están interesados en cambiar a un transmisor actualizado con funciones y ventajas adicionales y, a la vez, evitar el gasto que supone cambiar las instalaciones de caudalímetros existentes que normalmente han proporcionado décadas de servicio sin problemas.
El transmisor 4700 Coriolis de Micro Motion aborda este problema al proporcionar una solución de adaptador de mejoras para sustituir el transmisor antiguo en las instalaciones existentes. Una vez instalado, el transmisor se interconectará automáticamente con el caudalímetro existente que añaden capacidades como si se tratara de una nueva aplicación. El transmisor es compatible con todos los caudalímetros ELITE® Micro Motion (CMF y CMFS), serie F, serie H, serie R, serie T, serie HPC y la nueva serie G de caudalímetros Coriolis.
El transmisor añade muchas capacidades nuevas, incluida una opción de conectividad Bluetooth que proporciona comunicaciones inalámbricas a distancias de hasta 50 pies (15 metros) entre el transmisor y el AMS Device Configurator de Emerson. El acceso inalámbrico a través de la tecnología Bluetooth permite a los usuarios configurar el medidor, acceder a los diagnósticos del Smart Meter Verification y acceder a la información del proceso.
Con la aplicación AMS Device Configurator, los usuarios pueden localizar e identificar rápidamente los transmisores y, a continuación, realizar tareas relacionadas con la configuración, el estatus de los dispositivos y el diagnóstico. La confiabilidad mejora porque ya no es necesario abrir los transmisores para acceder a ellos, lo que los protege de la exposición al medioambiente.
El transmisor dispone de tres canales de E/S cableados configurables para ofrecer opciones de conectividad, incluidos 4-20 mA HART, salida de frecuencia, salida y entrada discretas y Modbus RS-485. El 4700 Micro Motion ofrece una solución ideal para actualizar las instalaciones Coriolis de Micro Motion existentes y está disponible como opción para proporcionar capacidades avanzadas a las nuevas instalaciones.
La industria de procesos puede confiar en la robustez de los activos y en la experiencia de Emerson, al aprovechar estos dos productos de forma individual o conjunta para mejorar tanto la eficiencia operativa como los programas de mantenimiento de los activos.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.