Emerson comercializa un indicador compacto de posición de válvulas diseñado para un comisionamiento rápido y sencillo

Fallback image

La aplicación Plantweb Insight™ Valve Health utiliza algoritmos de diagnóstico y análisis avanzados para detectar continuamente problemas inmediatos y en desarrollo en toda una red de válvulas. Las alertas también se priorizan para que los usuarios diarios puedan centrarse en los problemas más acuciantes. Imagen de alta resolución

La caja de interruptores TopWorx DVR es un posicionador de válvulas compacto, de alta calidad y duradero que proporciona una retroalimentación fiable de la posición de apertura/cierre de la válvula

LOUISVILLE, Ky. (20 de noviembre de 2023) – Emerson anunció hoy su nuevo TopWorx™ DVR Switchbox, una incorporación de nivel básico a la serie DV de indicadores de posición de válvulas. Combina un alojamiento de resina duradero, un tamaño compacto y un diseño de leva patentado que proporciona una herramienta fiable de retroalimentación de la posición de las válvulas a los sistemas de agua y aguas residuales, a las líneas de producción de alimentos y bebidas y a los servicios generales industriales.

La caja de interruptores TopWorx DVR utiliza una indicación de bajo perfil para proporcionar una retroalimentación de posición local fácil de leer. Se trata de datos vitales en tiempo real que ayudan a los técnicos y operarios de planta a mantener los procesos según lo previsto. Diseñada para entornos difíciles, cuenta con componentes de acero inoxidable que proporcionan una solución de indicación de válvulas fiable y resistente a la corrosión para que los procesos de los clientes funcionen sin problemas.

La retroalimentación clara y fiable de la posición de las válvulas ayuda a las plantas, plataformas y tuberías de la industria de procesos a funcionar con la máxima eficacia y seguridad sin ocupar espacio adicional en la línea de producción.

El diseño de la leva de la caja de interruptores TopWorx DVR permite una rápida configuración de la posición para una instalación y mantenimiento más rápidos y sencillos. Para muchas aplicaciones de la industria de procesos, el DVR TopWorx ofrece un diseño compacto y versátil muy adecuado para espacios reducidos.

Además, su caja tiene una clasificación ultravioleta (UV) F1, lo que proporciona una resistencia a los rayos UV que garantiza que el DVR funcione de forma fiable a largo plazo en condiciones de exterior.

La caja de interruptores TopWorx DVR es una oferta más de la cartera de inteligencia de válvulas y detección de proximidad TopWorx de Emerson, diseñada para ayudar a las plantas de la industria de procesos a gestionar y controlar las operaciones de forma más inteligente y eficiente en las condiciones más exigentes.

Para obtener más información, visitehttps://discreteautomation.emerson.com/product/topworx-dvr.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.