Emerson presenta la nueva válvula de alivio operada por piloto para mejorar la confiabilidad y la protección de los tanques de almacenamiento

Fisher 63EGLP Pilot Operated Relief Valve

La válvula de alivio operada por piloto Fisher™ 63EGLP-16 de Emerson ofrece un servicio confiable con mantenimiento simplificado. Imagen de alta resolución

La cartera de válvulas de seguridad de Fisher incluye ahora un modelo de 2 pulgadas, lo que permite un control más próximo al punto de referencia, una instalación más fácil y un mantenimiento simplificado para tanques más pequeños

MCKINNEY, Texas(10 de enero de 2024) – Emerson presentó la válvula de alivio operada por piloto Fisher™ 63EGLP-16 para instalación en tanques de bala presurizados que se utilizan para almacenar propano líquido y amoniaco anhidro. Este tipo de válvula de alivio de presión (PRV) generalmente se instala en tanques manufacturados por fabricantes de equipo original (OEM), que la proporcionan a usuarios finales, empresas de ingeniería o clientes contratistas. La nueva válvula está posee las certificaciones UL132 y American Society of Mechanical Engineers (ASME), sección VIII.


Con una boquilla hexagonal macho estándar de 2 pulgadas National Pipe Thread (NPT) cónica preinstalada, este nuevo producto es una solución con una conexión de 2 pulgadas que proporciona el mismo beneficio que las válvulas multipuerto tradicionales, pero con una instalación y un mantenimiento más simples. Para esta aplicación, la PRV debe conectarse directamente al tanque, sin una válvula de aislamiento entre el tanque y la PRV. Este requisito del código 58 de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) presenta desafíos al probar la PRV mientras el tanque está presurizado y en funcionamiento.

La válvula de alivio operada por piloto Fisher 63EGLP resuelve este y otros problemas, ya que es la única válvula de alivio operada por piloto en el mercado diseñada específicamente para este tipo de servicio. La operación se implementa con una matriz de piloto doble, lo que proporciona redundancia y permite quitar un piloto para realizar pruebas mientras el otro está operativo.

Debido a que se trata de una aplicación crítica relacionada con la seguridad, se necesita un funcionamiento confiable durante un largo ciclo de vida útil. La PRV de 2 pulgadas cumple este requisito, ya que tiene un diseño similar al modelo Fisher 63EGLP CL300 de 4 pulgadas, que se ha probado en uso durante los últimos diez años.

Para obtener más información, visite Válvula de alivio operada por piloto Fisher™ 63EGLP-16.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.