La nueva solución del caudalímetro de Emerson ofrece una medición fiable y precisa en aplicaciones exigentes

Emerson's Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

El caudalímetro tipo cuña Rosemount™ 9195 de Emerson, combinado con un transmisor de presión Rosemount (esquina superior izquierda), ofrece un alto desempeño en una amplia gama de condiciones desafiantes. Imagen de alta resolución

El caudalímetro tipo cuña Rosemount 9195 optimiza el desempeño en aplicaciones con líquidos de alta temperatura, alta viscosidad o abrasivos, además de reducir los costes de ciclo de vida útil.

SHAKOPEE, Minn. (5 de marzo de 2024) – Emerson, líder mundial en tecnología de automatización, lanzó hoy el caudalímetro tipo cuña Rosemount™ 9195, una solución completamente integrada que consta de un sensor principal tipo cuña, componentes de soporte y un transmisor de presión Rosemount seleccionable. El diseño flexible único del nuevo medidor es ideal para medir fluidos de proceso con un amplio rango de exigencias en varias aplicaciones de la industria pesada, incluyendo metales y minería, petróleo y gas, combustibles renovables, productos químicos y petroquímicos, celulosa y papel, entre otras. 

Puede resultar muy difícil medir el caudal volumétrico con precisión y fiabilidad en aplicaciones en las que el líquido del proceso es muy viscoso, extremadamente abrasivo, propenso a taponarse, a altas temperaturas o a una combinación de estas condiciones. En aplicaciones con bajas temperaturas ambiente, fluidos del proceso calientes o una combinación de ambos, a menudo se requiere calentar los conductos, lo que exige suministrar energía eléctrica y crea un punto único de fallo que requiere mantenimiento.

El caudalímetro tipo cuña Rosemount 9195 aborda estos y otros desafíos comunes de medición con su diseño único. El elemento de la cuña en sí no tiene pequeños pasajes que podrían obstruirse debido a las partículas arrastradas, y es resistente a la abrasión debido al ángulo de aproximación poco profundo del líquido del proceso y la falta de bordes afilados críticos. Los fluidos muy viscosos pueden medirse con precisión gracias a la respuesta lineal del medidor, incluso a bajas velocidades de Reynolds.

El intervalo de temperatura funcional del sensor es de –40 a 538 grados Celsius (–40 a 1000 grados Fahrenheit), y el medidor está disponible con el expansor de rango térmico Rosemount 3051S de Emerson para medir líquidos calientes o viscosos, sin necesidad de calentamiento de los conductos.

“El Rosemount 9195 ofrece un diseño totalmente ensamblado para la medición precisa de líquidos que desgastan o taponan otros medidores”, explicó David Wright, gerente global de productos para la unidad de Soluciones de Medición de Emerson. “Este nuevo diseño resuelve un conjunto de problemas difíciles para los clientes al integrar características innovadoras en una tecnología fiable”.

Las conexiones digitales bidireccionales desde el transmisor de presión seleccionado a un host, como un sistema de control distribuido o un sistema de gestión de activos, se pueden realizar mediante HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus® o BSAP/MVS. Dependiendo del transmisor seleccionado, se puede enviar un amplio rango de variables de proceso a los sistemas host para el control y la monitorización de procesos, diagnósticos y otros propósitos.

La flexibilidad de la aplicación se proporciona con tres estilos de conexión de sensor/transmisor:

  • Compacto: reduce el soporte de la tubería para afrontar los problemas de obstrucción y de limpieza. La conexión de sello remoto en forma de caballete reduce el peso del medidor en un 50 %. 
  • Bridada: incorpora una conexión NPS/DN50 de 2 pulgadas. Este estilo tradicional se usa cuando se requieren anillos de limpieza y conjuntos de válvula. 
  • Roscado: incorpora una conexión NPT de ½ pulgada con tuberías, ideal para aplicaciones en las que la obstrucción es una preocupación menor que la erosión o el desgaste.

Para simplificar los pedidos y garantizar que se especifique el sistema de sello remoto correcto, hay cinco paquetes de aplicaciones opcionales disponibles para el elemento sensor, incluidos: estándar, abrasivo, temperatura del proceso ultraalta, ambiente frío y montaje remoto.

Los tamaños de línea disponibles para el sensor son de 2 a 8 pulgadas (50 a 200 milímetros). Todos los materiales húmedos son de acero inoxidable 316L, y el medidor cumple con las normas de seguridad ASME B31.3 y CRN. Se pueden acomodar materiales y tamaños adicionales a pedido.

Para obtener más información, visite www.Emerson.com/Rosemount-Wedge.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.