El nuevo monitor acústico de partículas de Emerson minimiza el riesgo de erosión para ayudar a optimizar la producción de petróleo y gas

Fallback image

El Rosemount™ SAM42 es un monitor acústico de partículas no intrusivo que proporciona tasas instantáneas de arena y un indicio de la producción de partículas sólidas desde el dispositivo, con la capacidad de detectar sólidos en bajas concentraciones y en condiciones difíciles. Imagen de alta resolución

video-media
Online Sand Management Solutions Maximizes Production

Maximice la rentabilidad y la eficiencia de la planta con el Rosemount™ SAM42 y el monitor ultrasónico de espesor de Rosemount. Juntos monitorizan el riesgo de producción de arena en la tubería antes de que ocurra la erosión.

Rosemount SAM42 monitoriza la arena arrastrada en tiempo real y proporciona datos esenciales para mejorar el rendimiento, la seguridad y el tiempo de actividad del pozo

SHAKOPEE, Minnesota (18 de marzo de 2024) – Emerson anunció hoy el lanzamiento del monitor acústico de partículas Rosemount™ SAM42 para medir la cantidad de arena arrastrada en la salida de pozos de petróleo y gas. El monitor puede detectar concentraciones extremadamente bajas de arena atrapada en condiciones difíciles con un alto nivel de repetibilidad y sensibilidad de medición. Los datos precisos en tiempo real ayudan a minimizar el riesgo de erosión, lo que permite a los productores maximizar el rendimiento sin comprometer la seguridad de los activos.  Un diseño todo en uno cuenta con procesamiento de datos integrado, protección antideflagrante e instalación simple sin necesidad de penetración en ductos.

La salida de los pozos de petróleo y gas a menudo contiene cantidades variables de arena arrastrada que pueden representar un grave riesgo de erosión y provocar daños en los equipos, pérdida de contención, riesgos ambientales, costosas reparaciones y reducción de la producción y de las ganancias. La gestión efectiva de la arena depende de conocer en tiempo real la cantidad de arena arrastrada que fluye a través de la infraestructura de tuberías de la parte superior . 

Muchas plantas se basan en “muestras puntuales” para la caracterización y cuantificación de la arena arrastrada, que solo mide la arena arrastrada en ese momento. Este método es ineficaz, ya que la producción de arena puede fluctuar significativamente, lo que plantea riesgos para la seguridad del personal y de los equipos debido a la toma de decisiones a destiempo. El hecho de no actuar rápidamente expone los activos a una erosión excesiva, a un aumento de los gastos de mantenimiento y al riesgo de paradas inesperadas. 

El monitor acústico de partículas Rosemount SAM42 aborda estos problemas enviando datos críticos instantáneamente al personal en el sitio y a los sistemas de gestión de activos a través de una conexión con cable digital Modbus® RTU RS485, donde se usan para ajustar los flujos de producción según sea necesario. El diseño compacto y no intrusivo facilita la instalación del dispositivo sin modificar la tubería, lo que simplifica su implementación en campo y reduce los costes de mantenimiento.

El Rosemount SAM42 está disponible en dos versiones diseñadas para operar a temperaturas en la superficie de la tubería entre -40 grados Celsius (-40 Fahrenheit) y 290 °C (554 °F), lo que lo hace adecuado para aplicaciones de petróleo y gas, así como para la producción de energía geotérmica. Puede montarse en tuberías con diámetros entre 2 y 48 pulgadas y está clasificado para uso en áreas clasificadas con aprobaciones Ex d (antideflagrante), incluyendo ATEX, IECEx, EE. UU. y Canadá; y aprobaciones Ex i (seguridad intrínseca), incluidas ATEX, IECEx.

Para obtener más información, visite www.Emerson.com/Rosemount42.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.