La nueva solución de válvula de cierre y actuador motorizado de Emerson mejora la seguridad y la fiabilidad de los sistemas de combustión

Fallback image

La nueva solución de válvula de cierre y actuador motorizado de las series 148/149 de ASCO™ garantiza un cierre de seguridad rápido en quemadores de combustible industriales, lo que mejora la seguridad y la fiabilidad de los sistemas de combustión, incluso en condiciones extremas. Imagen de alta resolución

La serie 148/149 de ASCO proporciona un servicio de cierre de seguridad en menos de un segundo para quemadores de combustible industriales, incluso en condiciones extremas.

FLORHAM PARK, N.J. (18 de abril de 2024) Emerson presentó la nueva válvula de seguridad y actuador motorizado series 148/149 de ASCO™, diseñados para aplicaciones industriales de recirculación y cierre de seguridad de quemadores de fuel-oil. La nueva solución proporciona a los usuarios industriales una herramienta fiable y versátil para evitar sobrepresiones, fugas y fallos del sistema que pueden provocar incidentes de salud y seguridad y cuenta con una configuración adaptada a un amplio rango de aplicaciones de sistemas de combustión.

La válvula y el actuador están diseñados para utilizarse juntos en un sistema de recirculación de fuel-oil como cierre de seguridad. La combinación es un sistema compacto de dos o tres vías con un actuador motorizado que permite un cierre rápido y fiable de la línea de combustible, desde una posición abierta hasta cerrada, en menos de un segundo. 

El sistema presenta un diseño de gran caudal y alta presión que mejora la salida de calor y cumple con las certificaciones de UL (Underwriter Laboratories), FM (Factory Mutual) y CSA (Canadian Standards Association), lo que incrementa el rendimiento del sistema de combustión de aceite combustible gracias a una mayor tolerancia a la presión y a la temperatura del medio. Está diseñado para un funcionamiento robusto y fiable en entornos exteriores adversos, con un rango de funcionamiento de –40 a 66 grados Celsius (–40 a 150 grados Fahrenheit). El diseño de alta presión de la válvula la convierte en una opción versátil para múltiples aplicaciones en quemadores de aceite combustible.

“La combinación de válvula y actuador de las series 148/149 de ASCO incluye características que se alinean con las prácticas recomendadas de la industria, como redundancia, puertos de prueba de fugas y protección contra el exceso de presión”, dijo Ali Sarwar, director global de marketing de Emerson Discrete Automation. “Siendo la seguridad la máxima prioridad, nuestro nuevo diseño refuerza la fiabilidad de una pieza fundamental del equipo presente en los quemadores y sistemas de combustión de toda la industria de fabricación”.

Para obtener más información, visite

https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-148-149.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.