Las nuevas válvulas de presión de Emerson garantizan un control flexible y preciso para la fabricación de alta precisión

Fallback image

Las válvulas Sentronic de la serie 625 de AVENTICS™ y el software de Emerson proporcionan un control flexible y preciso para la fabricación de alta precisión, que garantizan operaciones eficientes directamente desde su PC. Imagen de alta resolución

Las válvulas electrónicas de control de presión proporcional Sentronic de la serie 625 AVENTICS y el software de adquisición de datos permiten una rápida puesta en marcha, monitorización y control directamente en un PC

FLORHAM PARK, N.J. (9 de mayo de 2024) - Emerson ha anunciado hoy las nuevas válvulas de control de presión proporcional Sentronic de la serie 625 AVENTICS™. Con una desviación de control inferior al 0,5 %, las nuevas válvulas están diseñadas para ofrecer un control de presión proporcional electrónico de alta precisión y proporcionan la flexibilidad necesaria para soportar sofisticadas aplicaciones de ingeniería de control neumático. El software de adquisición de datos (Data acquisition software, DaS) incluido con las válvulas Sentronic de la serie 625 también permite ponerlas en marcha, monitorizarlas y controlarlas rápidamente directamente desde un PC.

“En los equipos de alta precisión, como los utilizados para el oxicorte y la cirugía ocular con láser, la exactitud y el control son fundamentales”, afirma Nicolas Jacquet, director de gestión de productos de la unidad de Automatización Discreta de Emerson. “Las válvulas Sentronic de la serie 625 están diseñadas para controlar con precisión la presión, el rango de caudal, la potencia, la velocidad, la distancia y las posiciones angulares. Como parte de la amplia cartera de cilindros, válvulas, preparación de aire y reguladores de presión de AVENTICS, la Sentronic de la serie 625 es una tecnología fundamental para la automatización de fábricas”.

Cuatro tamaños de válvula, desde 1 mm hasta 20 mm, admiten un amplio rango de caudales, desde 55 litros por minuto hasta 4700 l/min. Las capacidades de presión abarcan desde niveles de vacío hasta 50 bar, lo que puede reducir el número total de válvulas necesarias para el diseño de una máquina. El material de la carcasa está disponible en latón, aluminio o acero inoxidable, y el de la junta en nitrilo (NBR) o fluoroelastómero (FKM). También hay tres juegos de conectores, M12 de cinco pines, M12 de ocho pines y M16 de siete pines.

A medida que se acortan las fases de desarrollo y fabricación, los procedimientos de puesta en marcha rápida y los procesos de fabricación fiables y controlables son más importantes que nunca. Con el software DaS, los operadores pueden diagnosticar, controlar, reparar o configurar individualmente las válvulas. También pueden realizar controles en cascada cuando las aplicaciones requieren una precisión excepcional y otros bucles de control complejos. El rango ampliado de funciones de diagnóstico y monitorización incluye la presión de entrada, la presión solicitada, la temperatura interna y la comunicación Ethernet.

Para obtener más información sobre las válvulas de control de presión proporcional Sentronic de la serie 625 de AVENTICS, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-625.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.

Contacto:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com