El nuevo transmisor inalámbrico de Emerson proporciona una flexibilidad sin precedentes para el control y la monitorización de los activos de campo
La última versión 4.0 de la plataforma de automatización Ovation™ de Emerson brinda a los clientes de energía y agua acceso a un ecosistema tecnológico integral, unificado y definido por software, que hace que todos los datos sean accesibles, comprensibles y utilizables al instante para el análisis, la innovación y la mejora del desempeño. Imagen de alta resolución
El Rosemount™ 802 Transmisor inalámbrico multidiscreto de entradas o salidas tiene clasificación clasificada y protección ambiental. Imagen de alta resolución

Rosemount™ 802 Wireless Multi-Discrete I/O: Providing Flexible Discrete Control and Monitoring
Elimine la necesidad de cableado, bandejas de conductos y cajas de conexiones con el Rosemount™ 802, la principal opción para aplicaciones de E/S discretas de alta densidad.
El Rosemount 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas permite el control remoto de activos que ayuda a reducir costos, mejorar la seguridad y aumentar la productividad
SHAKOPEE, Minn. (20 de agosto de 2024) – Emerson anunció hoy el lanzamiento del Rosemount™ 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas que cuenta con ocho canales discretos de entradas y salidas (E/S), cada uno configurable como una entrada o una salida. La capacidad WirelessHART® permite al transmisor conectarse a una gateway inalámbrica, que a su vez puede enlazar con un host (como un sistema de control o un sistema de gestión de activos) mediante una conexión por cable. Esto permite al host monitorizar y controlar activos de forma remota mediante una red WirelessHART.
El nuevo transmisor Rosemount 802 y su predecesor, el Rosemount 702 Transmisor discreto inalámbrico de entradas o salidas dobles, son los únicos transmisores de E/S remotas habilitados para WirelessHART disponibles en la actualidad, que respaldan la visión de Emerson de un campo inteligente Boundless Automation™ con configuración flexible y facilidad de implementación mediante conectividad inalámbrica.
Las capacidades inalámbricas del nuevo Rosemount 802 reducen drásticamente los costos asociados con la monitorización y el control de los activos instalados en campo, tales como motores, válvulas y bombas, que tradicionalmente requieren visitas de campo de los técnicos que consumen mucho tiempo o una conexión por cable. El nuevo Rosemount 802 minimiza estos costos y mejora la seguridad mediante la eliminación del técnico de campo de las áreas clasificadas, mientras mantienen los niveles discretos de control de entrada y salida habilitados por el sistema host.
El nuevo Rosemount 802 funciona de forma similar a los transmisores Rosemount 702, pero con ocho canales de E/S en lugar de dos, cada uno configurable como entrada o salida discreta. Para instalaciones en las que se encuentran varios activos en un área y cada uno de ellos debe ser supervisado y/o controlado, el transmisor 802 es una solución más rentable que el Rosemount 702.
Las opciones de alimentación incluyen alimentación de línea voltaje de corriente directa de 10-30 voltios o un módulo SmartPower™ de Emerson. Esta última opción no requiere cableado, ofrece hasta ocho años de funcionamiento sin mantenimiento y puede reemplazarse rápida y fácilmente sobre el terreno.
El transmisor Rosemount 802 está certificado según los siguientes parámetros de seguridad: con seguridad intrínseca, para la Zona 2 según ATEX, División 2, no inflamable y con seguridad intrínseca, para la Zona 2 y EE. UU., División 2, no inflamable y con seguridad intrínseca, Zona 2 para Canadá, y con seguridad intrínseca, para la Zona 2 según IECEx. El compartimento del dispositivo está clasificado según NEMA® 4X e IP66.
Haga clic aquí para obtener más información: Emerson.com/Rosemount802.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson a través de X, Facebook, LinkedIn y YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.