Nuevo anillo de limpieza de Emerson simplifica el sistema de pedidos e instalación con una completa solución empaquetada

Fallback image

Presentamos el nuevo anillo de limpieza de Emerson, un paquete de solución completo que simplifica los pedidos y la instalación. El anillo de limpieza TESCOMTM AGI cuenta con un montaje modular, ideal para aplicaciones de limpieza y purga en torres de destilación, hidrotratadores y más. Imagen de alta resolución

El anillo de limpieza TESCOM AGI cuenta con montaje modular para aplicaciones de limpieza y purga en torres de destilación, unidades de tratamiento con hidrotratadores y más 

FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY (10 de septiembre de 2024) – Emerson anunció hoy el anillo de limpieza TESCOMTM AGI de la serie BR, una solución integral empaquetada para aplicaciones de limpieza y purga en refinerías de petróleo, refinerías de biocombustibles y plantas petroquímicas. Al proporcionar un montaje modular de válvula completa con un solo número de pieza, el anillo de limpieza AGI de la serie BR simplifica los pedidos y permite volver a hacer un pedido fácilmente dentro de los requisitos de prueba específicos del cliente. Se ofrecen anillos tipo "sándwich" BRS y "wafer" BRW tradicionales, así como el diseño de "bonete integral" BR7, que incluye las funciones de purga/limpieza en el mismo anillo bridado.

La mayoría de los productos de anillos de limpieza se venden como componentes separados y se montan en el campo. Esto a menudo implica requisitos de soldadura in situ y de examen no destructivo (NDE), como las pruebas de presión, identificación positiva de materiales (PMI), penetración de tintes y radiografía. En comparación, el anillo de limpieza AGI incluye el montaje de válvula, la soldadura, la pintura y las pruebas en un mismo paquete.

"Pedir e instalar anillos de limpieza como componentes por separado es excesivamente oneroso y, a menudo, se traduce en costos adicionales y largos plazos de entrega de los productos", señaló Md Wasfi, gerente de marketing de productos de Emerson. "Además, debe repetirse todo el proceso al volver a hacer el pedido. Con el nuevo anillo de limpieza TESCOM AGI, los clientes pueden pedir un conjunto de válvula modular completo con el mismo SKU, lo que simplifica el proceso y reduce los costos de instalación in situ".

El anillo de limpieza AGI cumple con los requisitos de la clase de tuberías e instrumentos conforme a la norma ASME B16.34 y es ideal para su instalación en procesos que requieren limpieza de residuos en la parte frontal del sello del diafragma, como torres de destilación, unidades de tratamiento con hidrotratadores, torres de coqueo, reactores y separadores. El diseño forjado de una sola pieza reduce las vías de fuga y ayuda a minimizar las emisiones en comparación con los productos convencionales. También se cuenta con válvulas de bola y bonete para emisiones fugitivas que cumplen con las normas ISO 15848-1 y 2.

Gracias a la flexibilidad de cumplir con cada aplicación, el anillo de limpieza TESCOM AGI cuenta con conexiones bridadas disponibles en un rango de tamaños de 1 a 6 pulgadas, clasificaciones de clase de presión de 150# ANSI a 2500# ANSI, y opciones de rango de temperatura de -3143 a 1000 ºF (-192 a 538 ºC). Además, Emerson puede proporcionar pruebas de NDE y variaciones personalizadas para cumplir con los requisitos específicos del proyecto.

Para obtener más información sobre los anillos de limpieza TESCOM AGI, visite https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-br-series.

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.