Emerson presenta el cromatógrafo de gases para aplicaciones de gas natural, biogás, medición de gases renovables e hidrógeno
El cromatógrafo de gases Rosemount™ 470XA simplifica el análisis de gas natural en la transferencia de custodia y otras aplicaciones de procesos. Imagen de alta resolución

Rosemount 470XA Natural Gas Chromatograph for Natural Gas Applications
El cromatógrafo de gases Rosemount™ 470XA es una solución compacta y económica que simplifica el análisis de gases. Proporciona mediciones precisas de BTU/CV C6+ trazables a estándares internacionales. Vínculo al video
El Rosemount 470XA proporciona una solución compacta y rentable para la transferencia de custodia, la captura de carbono y otras aplicaciones de gases tradicionales y no tradicionales
SHAKOPEE, Minn.(4 de diciembre de 2024) – Hoy Emerson anunció el lanzamiento delcromatógrafo de gases Rosemount™ 470XA, diseñado para simplificar el análisis de gas natural en la transferencia de custodia y otras aplicaciones de procesos.
A medida que las fuentes de gas natural han evolucionado para incluir fuentes sostenibles y renovables, como el gas de rellenos sanitarios y el biogás, la necesidad de ofrecer una mayor flexibilidad en los cromatógrafos de gases se ha acelerado. Los diseños existentes ofrecen las capacidades necesarias, pero se necesita un factor de forma más pequeño y una solución más rentable.
El Rosemount 470XA trata estas y otras necesidades con un diseño de analizador basado en el cromatógrafo de gases Rosemount™ 770XA, versátil y probado en la industria, reconocido por su robustez y amplia variedad de aplicaciones. Esto abre un rango más amplio de casos de uso para un producto en este segmento, como la captura, uso y almacenamiento de carbono, gas natural renovable y aplicaciones personalizadas.
El 470XA ofrece la misma medición confiable y precisa del BTU/CV C6+ que los usuarios esperan de décadas de tecnología tradicional de cromatógrafos de gases Rosemount, pero ahora con el beneficio adicional de ser una solución más económica para una mayor variedad de aplicaciones emergentes.
Una interfaz del operador local con LCD a color y software fácil de usar reduce la necesidad de capacitación especializada al guiar a los operadores por las funciones operativas y de mantenimiento comunes. El software preinstalado Rosemount MON2020 simplifica la configuración del analizador, el mantenimiento y la recopilación de datos.
El 470XA no necesita un cobertizo para funcionar en la mayoría de los entornos, lo que reduce el costo total de propiedad. Un módulo al cual se le puede dar servicio completo combina todas las piezas funcionales críticas en un mismo ensamble, lo que permite la sustitución o reparación en campo de manera rápida y sencilla.
Haga clic aquí para obtener más información: Cromatógrafo de gases Rosemount™ 470XA
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson a través de X, Facebook, LinkedIn y YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.