El nuevo sensor de punto de gota de Emerson monitorea la humedad y la calidad del aire en tiempo real para mejorar la confiabilidad de los procesos de gas

Fallback image

El nuevo sensor de punto de gota AVENTICS™ DS1 de Emerson ofrece monitorización en tiempo real del punto de gota, la temperatura, la humedad y la calidad del aire, lo que garantiza una mayor confiabilidad y evita los problemas relacionados con la condensación en los procesos de gas. Imagen en alta resolución

AVENTICS DS1 es el único sensor industrial que monitorea los valores del punto de gota, la temperatura, la humedad y la calidad del aire, y es el que ayuda a prevenir los problemas de los equipos relacionados con el condensado

FLORHAM PARK, N.J. (9 de enero de 2025) – Emerson lanzó hoy su nuevo sensor de punto de gota AVENTICS™ DS1, el único sensor industrial que monitorea no solo el punto de gota, la temperatura, los niveles de humedad y la calidad del aire comprimido sino también otros gases no corrosivos en tiempo real desde un solo dispositivo. El DS1 puede ayudar a los operadores a detectar y mitigar el exceso de humedad en sus primeras etapas, así como evitar daños en los equipos relacionados con la humedad. Al optimizar la calidad del aire de esta manera, los operadores pueden controlar mejor los procesos, prolongar la vida útil de los componentes neumáticos, garantizar el cumplimiento regulatorio y reducir el mantenimiento y las paradas imprevistas.

Los sistemas neumáticos potencian procesos de fabricación en toda la planta en la mayoría de las industrias, desde productos farmacéuticos y alimentos y bebidas, hasta semiconductores y automóviles. El exceso de humedad en los sistemas neumáticos puede causar varios problemas, incluidos componentes corroídos, procesos de producto inconsistente y erráticos.

Mientras que la mayoría de los sensores industriales solo monitorean la humedad, el DS1 proporciona una monitorización precisa del punto de gota que permite a los fabricantes realizar un seguimiento continuo de los valores críticos, abordar el exceso de humedad y prevenir sus efectos negativos. Por ejemplo, la humedad puede afectar a la confiabilidad del proceso al corroer los componentes, eliminar la lubricación de las piezas móviles y ampliar los tiempos de conmutación y reacción. 

La calidad ideal del aire también es crítica en casos en los que el aire comprimido puede entrar en contacto con productos de consumo como productos farmacéuticos o alimentos. La condensación en el aire comprimido puede provocar pérdida de color, inconsistencia de textura y crecimiento bacteriano. El DS1 proporciona datos esenciales que las instalaciones necesitan para mantener un punto de gota estable y proteger la calidad del producto. Y si hay normativas sobre la calidad del aire, el DS1 puede ayudar a las empresas a cumplir los requisitos y a mantener su cumplimiento.

“Al tener una mayor seguridad sobre la calidad del aire comprimido y el control de los niveles de humedad en las líneas de aire comprimido, los diferentes fabricantes pueden evitar una serie de problemas comunes relacionados con la condensación y sus costos asociados”, dijo Manuel Goerbert, gerente de marketing de productos de sensores en Emerson. “El nuevo sensor de punto de gota AVENTICS DS1 permite a los operadores detectar cambios en la calidad del aire en tiempo real con un solo dispositivo, por lo que pueden realizar rápidamente los ajustes necesarios para optimizar la producción y aumentar la confiabilidad general del proceso”.

Para dar soporte a las estrategias de transformación digital industrial, el sensor de punto de gota DS1 se integra fácilmente en los sistemas existentes, incluidas las unidades de preparación de aire AVENTICS Series AS3 yAVENTICS Serie 652 y se conecta a las redes mediante Modbus TCP (PoE). Una de las ventajas clave de un sensor de punto de gota integrado es la capacidad de colocar el sensor (y realizar un seguimiento de las condiciones) cerca del proceso en lugar de donde se genera aire comprimido, que puede estar lejos del proceso en sí y tener condiciones muy diferentes.

El elemento del sensor es resistente a la condensación y proporciona un desempeño a largo plazo y a prueba de derivas. Con un tiempo de respuesta rápido, los valores de medición de DS1 incluyen el punto de gota a presión, la temperatura, la humedad relativa, la humedad absoluta, el contenido de humedad en V/V, la presión parcial del vapor de agua y el punto de gota atmosférico. El DS1 también es adecuado para otros gases no corrosivos, como nitrógeno, oxígeno, argón, helio y hexafluoruro de azufre.

Para obtener más información sobre el nuevo sensor de punto de gota AVENTICS DS1, visite https://www.emerson.com/ds1. 

Medios de comunicación:

Recursos adicionales:


Acerca de Emerson
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.