La nueva válvula de alivio de presión de Emerson optimiza la seguridad y el desempeño en aplicaciones de gas esenciales
La válvula de alivio de presión Anderson Greenwood tipo 84 de Emerson ofrece un rendimiento hermético a las fugas de hasta 21,756 psig, lo que la hace ideal para aplicaciones de hidrógeno y otros gases a alta presión. Imagen en alta resolución
Las válvulas Anderson Greenwood tipo 84 ofrecen un servicio hermético a fugas a presiones muy altas para estaciones de almacenamiento, transporte y reabastecimiento de hidrógeno
STAFFORD, Texas (6 de febrero de 2025). Emerson presentó hoy la válvula de alivio de presión (PRV) Anderson Greenwood tipo 84, diseñada especialmente para proteger tanques y depósitos utilizados en aplicaciones de hidrógeno y gases de alta presión. Con asiento termoplástico Arlon® 3000XT* y material de husillo de acero inoxidable ASME SA-479 tipo S21800, la PRV tipo 84 ofrece un desempeño hermético excepcional frente a fugas, resistencia al resquebrajamiento, ajuste óptimo del asiento, gran fiabilidad y una larga vida útil.
Las PRV se utilizan a menudo en aplicaciones tradicionales, pero no están diseñadas para manejar moléculas extremadamente pequeñas a presiones muy altas. Por lo tanto, no son ideales para el gas de hidrógeno, que puede difundirse en los metales y provocar el resquebrajamiento de las piezas internas de la PRV, lo que incrementa el riesgo de fugas, fallos y problemas de seguridad.
Para resolver estos y otros problemas, las PRV tipo 84 están creadas para aplicaciones de gas a alta presión, con un rango de 6000 libras por pulgada cuadrada (413 bar) a 20 000 psig (1379 barg) para H2 y He, y un rango de 6000 psig (413 barg) a 21 756 psig (1500 barg) para todos los demás gases. Alcanza la elevación completa a menos de un 5 % de sobrepresión para proteger el depósito o tanque al que están fijados, con fuga cero al 90 % de la presión de ajuste.
Las válvulas tipo 84 cuentan con un diseño de montaje de cartucho exclusivo para aplicar una presión uniforme del resorte, lo que se traduce en un sellado del asiento seguro y un desempeño hermético a las fugas. Se prueban en fábrica con helio y nitrógeno, ambos aceptados por toda la industria como sustitutos del hidrógeno.
Las válvulas Anderson Greenwood tipo 84 cumplen con normas clave de la industria en cuanto a seguridad y desempeño, incluidas las secciones VIII y XIII de la American Society of Mechanical Engineers (ASME), la certificación de la National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NB) y el American Petroleum Institute (API) 527.
Para obtener más información, visite https://www.emerson.com/en/products/anderson-greenwood-series-60-80.
*Arlon es una marca comercial de Greene Tweed.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.