La solución de monitorización y control de colectores de polvo de Emerson mejora el desempeño y la protección ambiental
La solución de monitorización y control del sistema del colector de polvo de Emerson ofrece a los operadores información en tiempo real y diagnósticos avanzados a través de interfaces HMI y SCADA intuitivas: maximiza el desempeño, reduce el tiempo de inactividad y garantiza el cumplimiento ambiental de la planta a la nube. Imagen de alta resolución
Los productos probados de Emerson se combinan para proporcionar una solución completa de automatización de colector de polvo, con diagnósticos avanzados y conectividad de la planta a la nube
FLORHAM PARK, N.J. (31 de marzo de 2025). Emerson anunció hoy el lanzamiento de una nueva solución para la monitorización y el control del colector de polvo. Una amplia gama de industrias, que incluye cemento, minería y metales, productos químicos y plásticos, alimentos y productos lácteos, energía, servicios generales y otras, manipulan materiales que generan cantidades significativas de emisiones de polvo y partículas. La automatización de la monitorización de la recolección de polvo es una forma eficaz de optimizar la filtración, garantizar el cumplimiento ambiental, reducir el costoso mantenimiento y evitar tiempos de parada imprevistos y costosos.
Esta solución inteligente y fácil de implementar también se integra a la perfección con los sistemas de automatización de plantas existentes, lo que ayuda a prolongar la vida útil del equipo del colector de polvo y a aumentar la eficiencia operativa general.
Los colectores de polvo están diseñados para capturar partículas y vapores potencialmente dañinos en el aire, lo cual es esencial para proteger a las personas y al medio ambiente, garantizar el funcionamiento fiable de los equipos y mantener el cumplimiento medioambiental. Varían en tamaño y están diseñados para alojar filtros, cuyo desempeño debe controlarse, limpiarse periódicamente con aire comprimido y sustituirse cuando fallen o alcancen el final de su vida útil.
La monitorización y el control inteligente pueden reducir significativamente los costos de mantenimiento y el coste total de propiedad. Una limpieza inteligente de los filtros permite minimizar los costos de energía y el consumo de aire comprimido. Detectar e identificar los filtros defectuosos ayuda a evitar sanciones normativas. Además, ampliar la vida útil del filtro hasta un año puede generar ahorros de hasta USD 18 000. Los filtros de polvo y las válvulas de solenoide de soplado desempeñan un papel fundamental en muchas operaciones de fabricación y producción, por lo que evitar el tiempo de inactividad y las fugas de aire comprimido puede ahorrar miles de dólares por hora.
Al reconocer estas necesidades en múltiples industrias, Emerson ofrece una cartera de elementos esenciales necesarios para colectores de polvo de alto rendimiento, incluidos los productos mecánicos y de automatización como válvulas de pulso ASCO™, cajas de pilotaje y tanques de aire; sensores de concentración de partículas y presión; controladores de secuenciadores básicos; sensores de caudal de aire AVENTICS™; interfaces de visualización HMI/SCADA Movicon™; y PLC, E/S y Edge Analytics PACSystems™.
“Con esta solución de clase mundial y fácil de implementar, tenemos el objetivo de ayudar a nuestros usuarios finales a lograr mayores eficiencias operativas y obtener conocimientos valiosos que reduzcan el mantenimiento reactivo, reduzcan el riesgo de inactividad, minimicen el consumo de energía y extiendan la vida útil del equipo mientras abordan la brecha de conocimiento al proporcionar información de fácil acceso para el personal de operaciones”, afirmó Samuele Oliva, responsable de marketing de productos para soplado de colectores de polvo y energía alternativa en Emerson.
La solución estándar de monitorización y control del soplado del colector de polvo de Emerson combina estos productos y capacidades probadas:
- Control optimizado de las válvulas de soplado, incluidos los ciclos de limpieza automatizados en múltiples líneas de filtro.
- Movicon.NExT SCADA permite la monitorización remota, las alertas, los informes y la integración con sistemas existentes.
- Controles PLC de PACSystems y solenoides AVENTICS con un algoritmo incorporado para la limpieza eficiente de múltiples líneas de filtro.
- QuickPanel+ HMI proporciona diagnósticos en tiempo real y advertencias tempranas sobre los fallos detectados.
- Licencias escalables según el número de válvulas de soplado (hasta 500).
- Sensores de concentración de partículas ASCO P152 capaces de detectar bajos niveles de polvo y problemas de filtrado.
- Monitorización de presión diferencial con sensores de presión Rosemount™ y compatibilidad opcional de 4-20 mA.
- Monitorización de aire comprimido, presión, temperatura, nivel de polvo y energía, además de funciones de mantenimiento predictivo.
Al optimizar el uso de las válvulas de soplado con algoritmos avanzados y diagnósticos predictivos, la solución de control y monitorización del colector de polvo de Emerson puede ampliar la vida útil de las válvulas y las bolsas, reducir el desperdicio de aire comprimido y proteger los equipos de colector de polvo, lo que evita el costoso mantenimiento y el tiempo de inactividad.
Medios de comunicación:
- Contactos: Contactos de medios globales de Emerson
Recursos adicionales:
- Únase a la comunidad de Emerson Exchange 365
- Conéctese con Emerson por medio de X Facebook LinkedIn YouTube
Acerca de Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es una empresa internacional de tecnología y software que brinda soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización, que incluye su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a fabricantes híbridos, de procesos y discretos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite Emerson.com.